Skudmontage

Vores batteridrevne sømpistoler hjælper dig med at arbejde hurtigere og øger din produktivitet.

Vores udvalg af værktøj til batteriskudmontage (uden krudt eller gas) er designet til at maksimere sikkerheden og produktiviteten på din byggeplads.

Direct Fastening

Uanset hvilket materiale, du skal arbejde i, har vi en løsning til dig

Fastgørelse i beton

Skudmontageteknologi uden krudt eller gas til pålidelig fastgørelse af høj kvalitet i beton.

Fastgørelse i beton
Fastening into steel

Skudmontageteknologi uden krudt eller gas til pålidelig fastgørelse af høj kvalitet i metal.

Fastgørelse i stål

Skift til batteridrevet værktøj

Batteridrevne sømpistoler til fastgørelse i beton og stål

Sig farvel til boring over hovedet og støv i ansigtet med den batteridrevne BX-3 sømpistol. Dette lette skudmontageværktøj arbejder 10 gange hurtigere end ankerfastgørelse, har ingen indvendig forbrænding af krudt eller gas og har meget lille rekyl. Det er stort set støvfrit med en HAVS-værdi på kun 0,01 HSE-point og er sandsynligvis det mest problemfrie fastgørelsesværktøj, du nogensinde kommer til at bruge. Desuden bruger det samme batteri som det meste af vores øvrige batteriværktøj, som du måske allerede har. 

Der er ingen grund til at tøve med at skifte.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Avanceret batteriteknologi

Giv forretningen et ekstra skub med den nyeste lithium-ion- batteriteknologi fra Hilti. Vores batterier er forseglet mod fugt og støv, og deres glasfiberforstærkede hus gør disse kraftfulde batterier op til fire gange mere robuste end tilsvarende produkter i ABS-plast.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Del