Boreløsninger

Med vores udvalg af batteridrevet boreværktøj får du en kraftfuld løsning, som optimerer dine arbejdsopgaver

Hiltis batteridrevne bore-/skruemaskiner er konstrueret til at maksimere driftstiden og ydeevnen i træ, metal og murværk.

Vores borehamre er kraftfulde og har et ergonomisk design, som gør det mere komfortabelt at arbejde med værktøjet hele dagen. Forskellige hastighedsindstillinger leverer det rigtige moment og den korrekte hastighed, uanset om du borer i beton eller murværk. Når du bruger dem i kombination med vores støvsugersystemer (DRS), som får strøm direkte fra batteriet, kan du bore stort set støvfrit og klare opgaven hurtigere og sikrere!

Drilling solutions

Uanset hvilket materiale, du skal arbejde i, har vi en løsning til dig

Boring i træ

Uanset om du skal bruge specialværktøj med højt moment eller et robust værktøj til de daglige opgaver, har vi den rette løsning til alle træboringsopgaver.

Træboring
Boring i metal

Boring i metal kræver værktøj, der er hurtigt, pålideligt og har en høj ydeevne. Vi har et komplet sortiment med mange modeller at vælge imellem.

Metalboring
Boring i beton

Nogle gange kan man ikke undgå at bore ind i armeringsjern. Vores omfattende sortiment af boremaskiner kombineret med vores brancheførende TE-CX-bor giver den optimale kraft og ydeevne til opgaven.Når du bruger dem i kombination med vores støvsugersystemer, som får strøm direkte fra batteriet, kan du bore stort set støvfrit og klare opgaven hurtigere og sikrere!

Betonboring
Boring i murværk

Se vores udvalg af boreværktøjer til murværk, som er lette, robuste og har al den kraft, der skal til for at løse opgaven.

Murboremaskine

Udforsk vores teknologier, som øger produktiviteten og sikkerheden på byggepladsen

Active Torque Control

Active Torque Control

Den aktive momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at rotere for langt, når boret sætter sig fast, og beskytter brugeren mod skader.

Støvsugersystem

Støvsugersystem

Vores støvsugersystem fjerner sundhedsskadeligt fint støv, hvilket øger produktiviteten og mindsker slitagen på værktøj og forbrugsvarer. 

Active Vibration Reduction

Active Vibration Reduction

AVR-teknologi mindsker aktivt vibrationer og minimerer dermed brugerens eksponering for hånd-arm-vibrationer med op til to tredjedele sammenlignet med konkurrenternes værktøj.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Avanceret batteriteknologi

Giv forretningen et ekstra skub med den nyeste lithium-ion- batteriteknologi fra Hilti. Vores batterier er forseglet mod fugt og støv, og deres glasfiberforstærkede hus gør disse kraftfulde batterier op til fire gange mere robuste end tilsvarende produkter i ABS-plast.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Del