Slibeløsninger

Vores udbud af batteridrevne slibemaskiner er designet til at øge din produktivitet

Slibning behøver ikke at være opslidende med vores sortiment af ergonomiske, alsidige og brugervenlige batteridrevne vinkelslibere.

Slibeløsninger

Uanset hvilket materiale, du skal arbejde i, har vi en løsning til dig

Slibning af beton

Når du vælger det komplette system fra Hilti, løses betonslibning hurtigt, rent og sikkert i stedet for at være en støvet og tidskrævende opgave.

Slibning af beton
Slibning af metal

Vores vinkelslibere til metal har børstefri motor, elektroniske bremser og hurtigskift af flanger uden brug af værktøj, så opgaven løses nemmere. Med den fleksible hastighedsindstilling kan du vælge præcis det rette omdrejningsantal til opgaven.

Slibning af metal

Udforsk vores teknologier, som øger produktiviteten og sikkerheden på byggepladsen

Active Torque Control

Active Torque Control

Den aktive momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at rotere for langt, når boret sætter sig fast, og beskytter brugeren mod skader.

Støvsugersystem

Støvsugersystem

Vores støvsugersystem fjerner sundhedsskadeligt fint støv, hvilket øger produktiviteten og mindsker slitagen på værktøj og forbrugsvarer. 

Active Vibration Reduction

Active Vibration Reduction

AVR-teknologi mindsker aktivt vibrationer og minimerer dermed brugerens eksponering for hånd-arm-vibrationer med op til to tredjedele sammenlignet med konkurrenternes værktøj.

Smart Power

Smart Power

Smart Power-teknologi justerer automatisk kraften til det materiale, man skærer i, og leverer en ensartet høj ydeevne og beskytter motoren mod overbelastning.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Avanceret batteriteknologi

Giv forretningen et ekstra skub med den nyeste lithium-ion- batteriteknologi fra Hilti. Vores batterier er forseglet mod fugt og støv, og deres glasfiberforstærkede hus gør disse kraftfulde batterier op til fire gange mere robuste end tilsvarende produkter i ABS-plast.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Del