Slagboring, mejsling og nedbrydning

Slagboring, mejsling og nedbrydning

Vores batteridrevne borehamre og mejselhamre er designet til at øge din produktivitet

Når du arbejder med beton og murværk, kan vores brancheførende kombihamre, borehamre og mejselhamre udrette mere på en enkelt opladning og levere den samme ydeevne som ledningsmaskiner. Når du bruger dem i kombination med vores støvsugersystemer, som får strøm direkte fra batteriet, kan du bore og mejsle stort set støvfrit og klare opgaven hurtigere og sikrere!

Uanset hvad opgaven er, har vi en løsning til dig

Slagboring

Vores batterislagboremaskiner fås i flere størrelser, så du har mulighed for at vælge den rette kombination af kraft, ydeevne og ergonomi. Uanset om du ønsker at lette arbejdet, hvor pladsen er trang, eller har brug for batteristyrke til boring i armeret beton, har vi en boremaskine, der passer til opgaven.

Slagboring
Mejsling

Uanset hvilken type mejslingsopgave, du skal løse, rummer vores sortiment værktøj og tilbehør, der kan hjælpe dig med at udføre arbejdet sikkert, hurtigt og nemt.

Mejsling
Nedbrydning

Når du har brug for ekstra kraft og styrke til nedbrydningsopgaver, er vores batterimejselhamre det rette valg til de lettere opgavetyper.

Nedbrydning

Udforsk vores teknologier, som øger produktiviteten og sikkerheden på byggepladsen

Active Torque Control

Active Torque Control

Den aktive momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at rotere for langt, når boret sætter sig fast, og beskytter brugeren mod skader.

Støvsugersystem

Støvsugersystem

Vores støvsugersystem fjerner sundhedsskadeligt fint støv, hvilket øger produktiviteten og mindsker slitagen på værktøj og forbrugsvarer. 

Active Vibration Reduction

Active Vibration Reduction

AVR-teknologi mindsker aktivt vibrationer og minimerer dermed brugerens eksponering for hånd-arm-vibrationer med op til to tredjedele sammenlignet med konkurrenternes værktøj.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Avanceret batteriteknologi

Giv forretningen et ekstra skub med den nyeste lithium-ion- batteriteknologi fra Hilti. Vores batterier er forseglet mod fugt og støv, og deres glasfiberforstærkede hus gør disse kraftfulde batterier op til fire gange mere robuste end tilsvarende produkter i ABS-plast.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Del