Jobsite lighting

Belysningsløsninger

Vores sortiment af belysningssystemer til byggepladsen vil give din produktivitet et løft

Vores sortiment af batteridrevet belysning har brancheførende teknologi, et robust design og fremad- og bagudkompatibilitet med vores 12 V- og 22 V-batterier, hvilket gør dem til en fremragende tilføjelse til din værktøjspark.

Uanset om du skal oplyse små eller store pladser, har vi den rigtige løsning

Hiltis SL 2 arbejdslamper fås til både B12- og B22-batteriplatformen

Arbejdslamper

Batteriarbejdslampen SL 2 med LED kan lyse i op til en hel arbejdsdag på en enkelt batteriopladning. Det fleksible hoved og den integrerede krog gør den perfekt til belysning af begrænsede og mellemstore arbejdsområder.

Arbejdslampen Hilti SL 6-A22 er velegnet til mange forskellige arbejdsområder på byggepladsen

Områdebelysning

Den batteridrevne arbejdslampe SL 6-A22 kan lyse et helt lokale op og indstilles til tre lysstyrker, 1000, 2000 og 3000 lm, så du ikke behøver flere batteridrevne lamper for at lyse arbejdsområdet op.

VÆLG DEN LAMPE, DER PASSER TIL DIN ARBEJDSOPGAVE

Fleksibilitet er standard takket være SL 2-A12 og SL 2-A22 arbejdslampernes 360 graders rotation

FLEKSIBILITET ER STANDARD

Integrerede kroge og roterende hoveder giver et væld af anvendelsesmuligheder

Nogle gange har du brug for kraftigt lys, men vil ikke begrænses til belysning i gulvhøjde eller trække kabler over hele byggepladsen.

Derfor har SL 2 og SL 6 justerbare hoveder og integrerede monteringsløsninger, som gør det muligt at fastgøre dem til flere forskellige overflader, så de ikke er i vejen for udstyr eller øger risikoen for at snuble.

Vi leverer lamper med en høj lysstyrke og skyggefri belysning, som er klar til at arbejde lige så hårdt som dig.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Batteridrift, som lyser op på byggepladsen

Avanceret 12 V- og 22 V-batteriteknologi til batteridrevne lamper

Giv forretningen et ekstra skub med den nyeste lithium-ion- batteriteknologi fra Hilti. Vores batterier er forseglet mod fugt og støv, og deres glasfiberforstærkede hus gør disse kraftfulde batterier op til fire gange mere robuste end tilsvarende produkter i ABS-plast.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Del