Metalbearbejdning

LØSNINGER TIL METALBEARBEJDNING

Vores batteriværktøj sikrer præcision i professionelt arbejde med slibning, polering og overfladebeh

A complete cordless solution for metal working applications in brass, copper, titanium, carbon and stainless steel.

Uanset hvad opgaven er, har vi en løsning til dig

Overfladebehandling af metal

Disse lette og utroligt alsidige værktøjer kan bruges til blankpolering, affiling og overfladebehandling af metal og rustfrit stål (inox).

Overfladebehandling af metal
Metalskæring

Vores specialsortiment af metalskæreværktøj og klinger er designet med lang levetid og til hurtig skæring i metal til både let og tungt nedrivningsarbejde. 

Metalskæring
Metalboring

Boring i metal kræver værktøj, der er hurtigt, pålideligt og har en høj ydeevne. Vi har et komplet sortiment med mange modeller at vælge imellem.

Metalboring
Grinding metal

Vores vinkelslibere til metal har kulfri motor, elektroniske bremser og hurtigskift af flanger uden brug af værktøj, så opgaven løses nemmere.

Slibning af metal

Udforsk vores teknologier, som øger produktiviteten og sikkerheden på byggepladsen

Active Torque Control

Active Torque Control

Den aktive momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at rotere for langt, når boret sætter sig fast, og beskytter brugeren mod skader.

Støvsugersystem

Støvsugersystem

Vores støvsugersystem fjerner sundhedsskadeligt fint støv, hvilket øger produktiviteten og mindsker slitagen på værktøj og forbrugsvarer. 

Active Vibration Reduction

Active Vibration Reduction

AVR-teknologi mindsker aktivt vibrationer og minimerer dermed brugerens eksponering for hånd-arm-vibrationer med op til to tredjedele sammenlignet med konkurrenternes værktøj.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Avanceret batteriteknologi

Giv forretningen et ekstra skub med den nyeste lithium-ion- batteriteknologi fra Hilti. Vores batterier er forseglet mod fugt og støv, og deres glasfiberforstærkede hus gør disse kraftfulde batterier op til fire gange mere robuste end tilsvarende produkter i ABS-plast.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Del