Presseværktøj

Presseværktøj

Vi tager os af presseværktøj, pressekæber og servicering, så du kan fokusere på din forretning.

Når du installerer rør til drikkevand eller varmesystemer handler det om pålidelighed og hastighed. De nye batteridrevne presseværktøjer Hilti NPR 19-A og NPR 32-A skaber en fantastisk forbindelse, kombineret med vores omfattende Hilti-service.

Uanset hvilket rørmateriale og hvilke dimensioner, du skal arbejde med, har vi en løsning til dig

Metal og plastik

Uanset om du skal presse stål, kobber eller kompositrør, har vi de rette værktøjer og pressekæber til opga

Presning af metal- og plastrør
Det batteridrevne presseværktøj NPR 19-A

DEN RIGTIGE PRESSETEKNOLOGI

Stærke og holdbare sammenføjninger er alfa og omega, når man presser rør.

Hiltis nye batteridrevne presseværktøjer sikrer korrekt udførte sammenføjninger, da værktøjerne har en indbygget pressesensor, der advarer med et lydsignal og blink, hvis presset ikke er korrekt udført. Værktøjet giver også et lydsignal, hvis der er tekniske problemer, og når vedligeholdelse er påkrævet, og det er jeres sikkerhed for, at selve pressecyklussen altid er korrekt udført.  

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Avanceret batteriteknologi

Giv forretningen et ekstra skub med den nyeste lithium-ion- batteriteknologi fra Hilti. Vores batterier er forseglet mod fugt og støv, og deres glasfiberforstærkede hus gør disse kraftfulde batterier op til fire gange mere robuste end tilsvarende produkter i ABS-plast.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Del