Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Skruemontage

Vores udvalg af slagskruemaskiner og bore-/skruemaskiner er designet til at øge din produktivitet

Vi har et sortiment af fremragende løsninger til fastgørelse af skruer i træ eller metal. fra brugervenlige slagskruemaskiner til kraftfulde bore-/skruemaskiner. Vi har det værktøj, der passer til dit arbejde.

Skruemontage

Uanset hvilket materiale, du skal arbejde i, har vi en løsning til dig

Skruemontage i træ

Vi har et stort sortiment af værktøj og tilbehør til fastgørelse i træ, hvor du får den fornødne kraft og fleksibilitet til at løse opgaverne hurtigt.

Træ
Skruemontage i gipsplader

Se vores hurtige løsning til opsætning af gipsplader på metal eller trærammer på vægge og lofter.

Gipsplade
Fastgørelse i metal

Løsninger til montering af selvborende og selvskærende skruer i mange forskellige typer metal, herunder stål og aluminium.

Metal
Momentstyret fastgørelse

Specialværktøj med indbygget momentkobling og dybdemåler til montering af selvborende skruer.

Momentstyret
Screw fastening finish work

Til finere overfladebehandling kan du med fordel kombinere batteriværktøjet med vores kvalitetsbits, så du får den bedst mulige ydeevne.

Overfladebehandling
Specialfastgørelse i metal

Højtydende batteridrevne bor, som er designet til specielle fastgørelsesopgaver.

Specialopgaver

Udforsk vores teknologier, som øger produktiviteten og sikkerheden på byggepladsen

Active Torque Control

Active Torque Control

Den aktive momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at rotere for langt, når boret sætter sig fast, og beskytter brugeren mod skader.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Avanceret batteriteknologi

Giv forretningen et ekstra skub med den nyeste lithium-ion- batteriteknologi fra Hilti. Vores batterier er forseglet mod fugt og støv, og deres glasfiberforstærkede hus gør disse kraftfulde batterier op til fire gange mere robuste end tilsvarende produkter i ABS-plast.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Del

Kontakt os
Kontakt os