BATTERIDREVNE BORE-/SKRUEMASKINER MED OG UDEN SLAG

Perfekt balance mellem kraft, vægt og størrelse sikrer, at du ikke behøver at gå på kompromis

Vores batteridrevne bore-/skruemaskiner med og uden slag har kulfri motor, ergonomisk design og et bredt udvalg af forbrugsvarer til hulskæring og skruefastgørelse og er designet til at opfylde dine behov. 

Vores værktøj giver dig kompromisløs og fuld fleksibilitet til at løse alle opgaver fra montage på steder med begrænset plads til de mest krævende udfordringer.

Hiltis portefølje af bore-/skruemaskiner med og uden slag

VÆLG DET RIGTIGE VÆRKTØJ TIL OPGAVEN

Ultrakompakt-klassen

Ultrakompakt-klassen

Skruemaskinerne SF 2-A12, SF 2H-A12, SFD 2-A12 og SFE 2-A12 er det kompakte og lette valg, når man skal arbejde med værktøjet over hovedet eller på steder med begrænset plads.

Kompakt-klassen

Kompakt-klassen

SF 4-A22 er en alsidig bore-/skruemaskine, som er designet til at løse stort set alle bore- og skrueopgaver i hverdagen.

Power-klassen

Power-klassen

Vores nye værktøjer SF 6-A22 og SF 6H-A22 har masser af moment og høj fleksibilitet og er konstrueret til at hjælpe dig igennem lange dage med krævende opgaver.

Ultimate-klassen

Ultimate-klassen

SF 8M-A22 og SF 10W-A22 leverer batteridrevet ydeevne til specialopgaver i metal og træ.

Kompakt uden kompromiser

SF 4-A22 bore-/skruemaskine - større ydeevne i et mere kompakt værktøj

SF 4-A22 er kompakt og let i vægt, og dermed er den behagelig at arbejde med og samtidig kraftig nok til selv de mest krævende opgaver. Den har tilstrækkelig ydeevne til alle lette og moderat krævende bore- og skrueopgaver, hvor du får mere tid til arbejdet og bruger mindre tid på batteriopladning på grund af den kulfri motor, der sikrer en længere batteritid.

SF 4 A22 er ideel til almindelige, lette og moderat krævende bore- og skrueopgaver.

Vores sortiment af bore-/skruemaskiner med og uden slag til alle dine behov

SF 2-A12 bore-/skruemaskine

SF 2-A12

Ultrakompakt batteridrevet 12 V bore-/skruemaskine til lettere opgaver, hvor vægt og størrelse er afgørende.

Køb nu
SF 2H-A bore-/skruemaskine med slag

SF 2H-A12

Ultrakompakt batteridrevet 12 V bore-/skruemaskine med slag til lettere opgaver, hvor vægt og størrelse er afgørende.

Køb nu

NY

SFE 2-A12 drill driver

SFE 2-A12

Ultra kompakt batteridrevet 12V bore-/ skruemaskine med fire udskiftelige indsatser (forskudt, højre vinkel, 13 mm uden nøgle og hex bitholder) til arbejde på trange områder og hjørner.

Køb nu
SFD 2-A12 skruemaskine

SFD 2-A12

Ultrakompakt batteridrevet 12 V skruemaskine til lettere opgaver, hvor vægt og størrelse er afgørende.

Køb nu

NY

SF 4-A22 drill driver

SF 4-A22

Kompakt 22 V batteri-bore-/skruemaskine med kulfri motor, til når du har brug for højere ydelse under lette opgaver eller på svært tilgængelige steder.

Køb nu
SF 6-A22 bore-/skruemaskine

SF 6-A22

Batteridrevet 22 V bore-/skruemaskine i Power-klassen med Active Torque Control og elektronisk kobling til krævende opgaver.

Køb nu
SF 6H-A22 bore-/skruemaskine med slag

SF 6H-A22

Batteridrevet 22 V bore-/skruemaskine med slag i Power-klassen med Active Torque Control og elektronisk kobling til krævende opgaver.

Køb nu
SF 8M-A22 bore-/skruemaskine med slag

SF 8M-A22

Batteridrevet 22 V bore-/skruemaskine i Ultimate-klassen til de mest krævende opgaver og effektiv boring i metal.

Køb nu
SF 10W-A22 bore-/skruemaskine

SF 10W-A22 ATC

Batteridrevet 22 V bore-/skruemaskine i Ultimate-klassen til de mest krævende opgaver i træ og andre materialer.

Køb nu

Fire borepatroner - én batteribore-/skruemaskine

SFE 2-A12 giver mulighed for at arbejde selv de vanskeligst tilgængelige steder - fuld kontrol med et kompakt værktøj

Forskudt eller 90 grader, 13 mm eller sekskantbit, kompakt og let - SFE 2-A12 er den tilpassede løsning til arbejde, hvor pladsen er trang.

SFE 2-A12 giver mulighed for at arbejde selv de vanskeligst tilgængelige steder - fuld kontrol med et kompakt værktøj

Seks gode grunde til at vælge en bore-/skruemaskine fra Hilti

en rette størrelse til alle opgaver

1. Den rette størrelse til alle opgaver

Det er afgørende at have kompakt værktøj, der er egnet til opgaven, når man arbejder over hovedhøjde eller på vanskeligt tilgængelige steder. I vores sortiment af bore-/skruemaskiner er vi ikke gået på kompromis med ydeevnen - heller ikke på de kompakte værktøjer.

Ydeevne og arbejdskomfort

2. Ydeevne og arbejdskomfort

Det er afgørende at have kompakt værktøj, der er egnet til opgaven, når man arbejder over hovedhøjde eller på vanskeligt tilgængelige steder. I vores sortiment af bore-/skruemaskiner er vi ikke gået på kompromis med ydeevnen - heller ikke på de kompakte værktøjer.

Den rigtige ydeevne til hver enkelt opgave

3. Den rigtige ydeevne til hver enkelt opgave

Det kræver forskellig ydeevne at skrue i gipsplade eller sætte bolte i træ og at bore huller i træværk og stålbjælker. Vores sortiment af bore-/skruemaskiner omfatter alt fra den kompakte SF 2-A12 til den kraftige SF 10W-A22, så her kan du få præcis den ønskede ydeevne til opgaven.

Kombination af sikkerhedsfunktioner

4. Kombination af sikkerhedsfunktioner

Alle virksomheder bør beskytte deres vigtigste aktiv - medarbejderne. Mange af vores bore-/skruemaskiner er udstyret med ATC-systemet (Active Torque Control) der reducerer risikoen for arbejdsskader.

Ergonomi, der matcher opgaven

5. Ergonomi, der matcher opgaven

De enkelte værktøjer er designet med en imponerende balance mellem ydeevne, vægt, arbejdskomfort og effektivitet, så du altid kan vælge en bore-/skruemaskine, der passer perfekt til formålet.

6. Det rette valg for din virksomhed

6. Det rette valg for din virksomhed

Det er vigtigt, at du har de rette værktøjer til din virksomhed - både i dag og i morgen. Med vores sortiment af bore-/skruemaskiner kan du dække alle typer opgaver nemt og enkelt.

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Del