Air Zermatt

Hvis dit værktøj kunne tale

Hvilke historier ville de fortælle?

Alle har et fortrukket batteridrevet værktøj, som har været med på de fleste arbejdsopgaver - store som små.

Mærker og skrammer på værktøjet fortæller en historie, men hvilken historie?

Hvilke oplevelser har dit Hilti værktøj haft? Fortæl os mere ved at uploade et par billede. 

Bundsolid værktøj

Bjergredning


"Som med alt andet udstyr der kun bruges i nødsituationer, håber vi at værktøjerne bruges så lidt som muligt. Vi valgte Hilti's værktøjer da de har pålidelige og avancerede batterier med høj ydeevne, selvom de ikke har været brugt i flere måneder"


Alun Allcock
Chairman, LLMRT

Her ses Hilti Account Managers Pete og Darren udleverer den spritnye TE 6-A22 til Llanberis Mountain Rescue Team



Bedste ydeevne på en gletscher

Stubai glacier

Et af de bedste Freeski- og Snowboardområder i verden, Freestyle park, ligger i de tyrolske alper. Men hvad de fleste ikke tænker på er, at barriererækværket omkring skiområdet skal kontrolleres og sikres hver dag.

Det er her Hilti kommer ind i billedet.

Du kan komme langt med en kraftfuld borehammer, mejselhammer og et pålideligt batteri.

Men de bor og mejsler som bruges, spiller også en vigtig rolle i forhold til, hvor hurtigt og vellykket et hul bores. Hiltis forkromede og rustfrie bor kan bruges i gletscher og kan stå imod sne og is.

 

isvæg

Pålidelighed uanset vejret

I februar 2020 afholdes det europæiske mesterskab i isklatring i Oulu, Finland. Før mesterskabet finder sted, skal den 20 m høje ismur renoveres - og de eneste værktøjer de vil have og behøver er Hilti's værktøjer. "Det er meget vigtigt for os, at værktøjerne er pålidelige og fungerer i koldt vejr. Værktøjerne skal være lette og batteridrevne, da det er farligt med ledninger i 20 meters højde. Borehammeren er især god til den hårde is, men vi bruger også rundsav til at skærer krydsfiner i den rigtige størrelse, samt slibemaskiner til at forme metal, stål, træ og kabler i de rette størrelser og former. "

Dine historier

Cordless In Charge

Batteriværktøj, som øger produktiviteten

Del