Hiltis batteriværktøj til metalbearbejdning

BATTERIDREVNE LØSNINGER TIL METALARBEJDE

Udstyr til professionel skæring, slibning og polering af metal

Vores sortiment af batteriværktøj, forbrugsvarer og services til skæring, slibning og færdigbehandling af metal er en komplet løsning til professionelt metalarbejde i forskellige materialer.

PRÆCISION OG FLEKSIBILITET ER NØGLEN TIL SUCCES ved arbejde med metal

Vi ved, at der er stor konkurrence på markedet for metalforarbejdning, hvor høj kvalitet og levering til tiden er forudsætninger for at få succes.   

Vi har udvidet vores sortiment af batteridrevet værktøj til slibning, skæring, boring, færdigbehandling og polering af metal. 

Vores værktøjer til metalforarbejde er lette, alsidige og lever op til kravene om større mobilitet, samtidig med at de har variabel hastighedsindstilling, som bidrager til en højere produktivitet. Vores udvalg af kraftfulde 22V-batterier med øget batteritid kombineret med kulfri motorer sikrer minimal vedligeholdelse af disse værktøjer. Øg produktiviteten, slip af med ledninger og få en mere sikker byggeplads.

Fuldend systemet med vores komplette sortiment af forbrugsvarer, så du altid er klar til at sikre den sidste finish.

Find det rigtige værktøj til din arbejdsopgave

AG 4S-A22

AG 4S-A22

Batteridrevet vinkelsliber til skæring og polering i hverdagen med skiver på op til 125 mm.

Køb nu Læs mere
GDG 6-A22

GDG 6-A22

Batteridrevet ligesliber, med variabel hastighed og højtydende motor uden kontaktkul, til metalfremstilling og arkitektonisk metalarbejde.

Køb nu
SSH 6-A22

SSH 6-A22

Pladesaksen til alle hurtige, lige eller buede skæringer i blik, spiralrørsystemer, stiver og andre almindelige metalkonstruktioner op til 2,5 mm (12 gauge) tykkelse.

Køb nu
SPN 6-A22

SPN 6-A22

Fleksibel batteridrevet nipler til frihåndsskæring i stort set alle bølge- og trapezformede metalplader, samt C-, L- og U-profiler op til 2,0 mm (14 gauge) tykkelse.

Køb nu
GPB 6X-A22

GPB 6X-A22

Batteridrevet tromlesliber til slibning, polering og færdigbehandling af flade metaloverflader.

Køb nu
GFB 6X-A22

GFB 6X-A22

Batteridrevet båndfil til slibning, polering og færdigbehandling på steder, der er trange eller svære at nå. 

Køb nu
GTB 6X-A22

GTB 6X-A22

Batteridrevet rørbåndsliber til slibning, polering og færdigbehandling af rør. 

Køb nu

Nyt sortiment af forbrugsvarer til metalbearbejdning

Vi tilbyder de perfekte forbrugsvarer til enhver opgave, lige fra skæring af ventilationsrør med pladesaksen til skæring af profiler med nipleren.

Vis alle
Den nye AG 4S-A22 giver dig fuld kontrol, så du kan arbejde overalt

ALSIDIG BATTERIDREVET VINKELSLIBER

Den nye vinkelsliber AG 4S-A22 sætter nye standarder for hastighed og håndtering

Uanset om du skærer i armeringsjern, rør eller plader, afgrater, renser overflader eller fjerner svejsesamlinger, skal der et solidt greb til for at opnå et godt resultat. Den slanke, lette og velbalancerede AG 4S-A22 vinkelsliber er designet til at ligge godt i hånden og give dig det optimale resultat. 

GDG 6-A22 batteridrevet ligesliber

Skær, slib og poler på trange områder

GDG 6-A22 batteridrevet ligesliber

Vores nye batteridrevne GDG 6-A22 ligesliber har en højtydende, kulfri motor til grovslibning og polering på trange steder.

Med SSH 6-A22 får du en høj ydeevne til metal og rustfrit stål

Skær igennem blik og spiralrørsystemer

SSH 6-A22 batteridrevet pladesaks til metaller og rustfrit stål

Uanset om du skærer lige, diagonalt, skærer ud til påstik eller skærer i kurver i metalplader eller i ventilationsrør, så har SSH 6-A22 5 forskellige skæreknive samt den bedste ergonomi i sin klasse for at leve op til de høje krav til manøvredygtighed og håndtering.

Den nye SPN 6-A22 giver dig fuld kontrol, så du kan arbejde overalt

Alsidig Nipler som giver fuld kontrol

Den batteridrevne SPN 6-A22 nipler giver hurtig skæring med høj præcision

Uanset om det er hurtige, lige snit, komplekse, kurvede snit eller præcise vinkler, så giver vores batteridrevet nipler fuld kontrol og resultater af høj kvalitet. Med hastighedsvælger, valg mellem 3 skærehoveder og kraftige 22V-batterier er SPN 6-A22 velegnet til arbejde med flade, bølgede eller trapezprofilerede metalplader.

Med GPB-6X-A22 får du en høj ydeevne til metal og INOX-stål

Få den perfekte metalbehandling

GPB 6X-A22 tromlesliber til færdigbehandling af flade overflader af rustfrit stål

GPB 6X-A22 har et innovativt oppusteligt ekspansionsvalsesystem med forbrugsvarer i alle standard kornstørrelser og ikke-vævede forbrugsvarer til metal. 

Med seks hastighedsindstillinger og klassens bedste ergonomi får du lige præcis den brugervenlighed, der er nødvendig til slibning, klargøring og polering af metal.

GFB 6X-A22 til arbejde på steder med begrænset plads

Puds, poler og slib på trange områder

GFB 6X-A22 båndfilen indfrier dit potentiale og leverer en ydeevne ud over det sædvanlige

GFB 6X-A22 er en kompakt batteribåndfil til slibning, polering og afgratning på trange steder eller områder, som er svære at nå, og leverer en ydeevne, som du ville forvente af et langt større værktøj. 

Du vil ikke blive skuffet over dens brugervenlighed, fremragende ergonomi og forbedrede kontrol samt de fire hoveder, seks hastighedsindstillinger og sandpapir til klargøring samt grov- og finslibning.  

GTB 6X-A22 dækker 270 grader

Polering af rækværk og rør

GTB 6X-A22 rørbåndsliber har en stor kontaktflade, som giver en høj ydeevne

Kontaktfladen på 270 grader sikrer en høj dækning, så du nemt kan arbejde på store rør. Dermed kan du udføre slibe-, klargørings- og poleringsarbejde hurtigt og af høj, ensartet kvalitet. 

Muligheden for at vælge mellem groft og fint sandpapir og ikke-vævet sandpapir til klargøring af buede overflader giver dig den præcision og kontrol, som er nødvendig for at opnå et godt resultat.

GFB 6X-A22 til arbejde på steder med begrænset plads

Effektivisering af dine arbejdsopgaver

Vælg den rigtige forbrugsvare til din arbejdsopgave

Vores komplette sortiment af forbrugsvarer til skæring, slibning og polering sætter dig i stand til at udføre arbejdet hurtigt, effektivt og professionelt.

Vores nye sortiment af værktøjer til metalbearbejdning kan forbedre din ydeevne

Batteridrevet kraft, kontrol og frihed

22 V-batterier og variabel hastighedsindstilling sikrer en fremragende ydeevne.

Vores sortiment af 22 V-batterier er den perfekte partner til dit batteriværktøj og giver dig kraft nok til at løse adskillige arbejdsopgaver uden at løbe tør for batteri. 

Integrerer ny celleteknologi med et avanceret batteristyringssystem i et robust kabinet, som giver en højere udgangseffekt, øget batteritid og færre opladninger.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Del