Hilti TE 2000 mejselhammer - anvendelse

Gør opbrydning af beton og asfalt til en let opgave

Hilti TE 2000-AVR mejselhammeren giver dig fuld kontrol over arbejdet med den rette kombination af vægt og styrke

TE 2000-AVR Breaker for concrete and asphalt

Tidligere var der brug for det tunge skyts til opbrydning af beton- og asfaltgulve. Nu er det nye tider.

De nye TE 2000-AVR mejselhamre til beton er lige så kraftige som konkurrerende modeller i 30 kilos klassen - men vejer kun det halve!

Den kompakte med meget kraftige mejselhammer vejer kun 14,5 kg men har slagstyrke nok til opbrygning af op til 3 ton beton i timen. Velegnet til almindelig gulvopbrydning.

Hvis du ikke er overbevist, kan du se, hvad vores kunder siger

Imponerende

“Det er imponerende, at en maskine kan være så let, og så samtidig have så stor styrke.”

Robert Ciraolo
Project Manager

Projektleder hos Hilti

Løser opgaven mere effektivt

“Med TE 2000 løser du simpelthen bare opgaven bedre - mere sikkert og effektivt."

Norman Johnson
Medarbejder/nedbrydningsarbejder

Hilti medarbejder/nedbrydningsarbejder

Se, hvad der gemmer sig i vores TE 2000-AVR mejselhammer

LÆS MERE OM, HVAD TE 2000-AVR MEJSELHAMMER KAN GØRE FOR DIG

Hilti TE 200-AVR til kontrolleret mejsling
1 / 3
Høj arbejdskomfort

Det ergonomiske T-håndtag på den nye TE 2000-AVR mejselhammer gør den nemmere at håndtere, især når et kraftigt lag beton skal opbrydes. Den kan med fordel kombineres med TE DRS-B støvopsamlingssystemet og Hilti støvsuger i M-klassen, så arbejdet kan foregå støvfrit. Ingen støv at håndtere, og ingen besværlig rengøring efter arbejdet!

Hilti TE 2000-AVR skærer gennem asfalt
2 / 3
Skærer gennem asfalt

Når vejbaner skal korrigeres eller en parkeringsplads brydes op, klarer den nye TE 2000-AVR mejselhammer opgaven let og med høj komfort. Hånd-arm vibrationsværdien er kun 4,8 m/s2 – så lav, at man kan arbejde med mejselhammeren en hel dag!

Hilti TE 200-AVR til opbrydning af beton og fjernelse af kraftige gulvklinker
3 / 3
Opbrydning af beton

TE 2000-AVR mejselhammer gør det let at arbejde med opbrydning af gulve og fundamenter og nedbrydning af bjælker og armeringsstål, selvom den kun vejer det halve af de konkurrerende modellers vægt. Den klarer også let at fjerne kraftige gulvklinker uden at ødelægge konstruktionen under dem.

Samme kraft men mindre vægt?

TE 2000-AVR er det oplagte valg til generelle byggeopgaver, hvor man ikke ønsker at skifte udstyr for at udføre de lettere opgaver.

Alle opgaver løses med det lette værktøj, der her en slagstyrke, der kan sammenlignes med andre elektriske mejselhamre på 30 kg. Med en vægt på kun 14,5 kg kan TE 2000-AVR tilbyde en slagbrudenergi på 35 J med 1.800 slag i minuttet, svarende til opbrydning af op til 3 ton i timen.

Hilti hammer og mejsel - det perfekte makkerpar

Nedbrydning uden at ødelægge

For at få det optimale udbytte af jeres kraftige nye mejselhammer, kan I kombinere den med vores nye sortiment af TE SPX mejsler, som er designet specifikt til optimalt arbejde med den nye TE 2000-AVR mejselhammer. TE SPX mejslerne er 35% stærkere end vores tidligere stålmejsler på grund af det kraftigere, selvslibende polygonformede design. De er meget mindre tilbøjelige til at kile sig fast, på grund af den bølgeform, der løber frem mod spidsen, og som skaber en støvkanal, der trækker materialet op, når det opbrydes. Samtidig har den en 15% højere ydeevne - en komplet løsning til opbrydningsarbejdet.

Se hele vores sortiment af stålmejsler

nedbrydningshamre til alle formål

Loading
tool service

Pålidelig service i verdensklasse

Når du køber Hilti-værktøj, får du mere end bare et stykke værktøj. Du får også vores superhurtige værktøjsreparationsservice. Vi reparerer din mejselhammer inden for 3 dage - ellers er reparationen gratis. Som en del af denne service rengør vi også dit værktøj! Vi kan endda afhente og aflevere værktøjet på din byggeplads. Du skal blot kontakte os via telefon eller online – så klarer vi resten. Alt Hilti værktøj registreres, så der ikke behov for købsdokumentation. Superhurtigt. Dejligt forudsigelig. Utroligt enkel.

Læs mere om Hiltis værktøjsservice
hilti innovation

Nyheder fra Hilti

Se vores nyeste produkter og services.

Se mere

Del