Hilti TE 2000 demolition hammer application

FÅ MURENE NED PÅ DEN NEMME MÅDE

Den nye TE 500-AVR har markedets bedste performance ift. sin vægtklasse og indeholder aktiv vibrationsreduktion (AVR)

Der er ikke noget bedre end at hamre sig gennem en døråbning, rydde en væg for fliser eller mejsle gammelt puds væk. Men hvis du gør det hele dagen, kan det blive lidt hårdt for armene, og desuden lidt risikabelt på grund af vibrationerne.

Det er ikke længere tilfældet med den nye TE 500-AVR mejselhammer.

Vores innovations- og udviklingsteam har reduceret vibrationerne til kun 6,8 m/s2, samtidig med at effekten er øget betydeligt. Sammen med TE DRS-B støvsugersystemet og Hilti støvsugeren kan du udføre opgaven sikkert og slippe for rengøringen!

Se TE 500-AVR mejselhammeren i aktion

Med TE 500-AVR nedrivningshammeren kan du udføre let mejsling som aldrig før!

Den nye TE 500-AVR mejselhammer er perfekt, når man går efter ydeevne, arbejdsmiljø og sikkerhed. Den kombinerer stærk ydeevne med ekstremt lav vibration, så nedrivningsarbejdet bliver helt perfekt. 

Maximilian Felderhoff
Global produktchef for kombi,- og mejselhamre

Sådan vælger du den rigtige mejselhammer

SAMMENLIGNING MELLEM TE 300-A36, TE 500-AVR OG TE 700-AVR MEJSELHAMMER

TE 300-A36

TE 300-A36 til ledningsfri mejsling

Verdens første mejselhammer på batteri – perfekt til lettere arbejde over hovedet og på murværk.

Oversigt over fordelene:

  • 3,6 J slagenergi
  • Lave vibrationer, 7,9 m/s2
  • Bedre produktivitet med større mobilitet – Slut med kabler og søgning efter strømkilder
  • Høj batterikapacitet og kort opladningstid – Udfør en hel dags arbejde på én opladning
  • Kulfri motor giver høj ydeevne og minimal vedligeholdelse
TE 500-AVR

TE 500-AVR til let mejsling

Den ideelle nedbrydningsmaskine til let mejsling og flisenedrivning, med højere ydeevne og mere komfort.

Oversigt over fordelene:

  • Slagenergi på 8,5 J og brancheførende hammerfrekvens på 3510 slag/min.
  • Lave vibrationer, 6,8 m/s2
  • Aftagelig ledning gør det nemt selv at løse de mest almindelige problemer med en beskadiget ledning
  • Ekstremt robust patron og dobbelt tætning for at forhindre indtrængen af støv
  • Hilti udviklet luftflow i værktøjet holder temperaturen nede og forlænger levetiden betydeligt
TE 700-AVR

TE 700-AVR til løbende renoveringsopgaver

Bedste valg til løbende arbejde med mejsling i beton. Designet til lang arbejdstid takket være ekstremt lavt vibrationsniveau.

Oversigt over fordelene:

  • 11,5 J slagenergi
  • Klassens laveste vibrationsniveau 6,5 m/s2 takket være Hilti AVR– teknologi
  • Meget længere arbejdstid (4 t 44 min.) før ELV sammenlignet med andre lignende værktøjer
  • Kulfri motor giver færre reparaitoner
  • Innovativt ergonomisk design giver bedre balance og lettere håndtering
  • Dobbeltkammertætning til at forhindre, at støv trænger ind i værktøjet

Det rigtige værktøj til mange opgaver

Flisenedrivning med Hilti TE 500-AVR
1 / 3
Fjerne fliser

Perfekt til let mejsling, f.eks. flisenedrivning

Nedrivning af murstensvægge med Hilti TE 500-AVR
2 / 3
Nedrivning af murværk

Ideel til nedrivning af murstensvægge

Udvidelse af åbninger i betonvægge med TE 500-AVR
3 / 3
Udvidelse af åbninger

Fremragende til udvidelse af åbninger i betonvægge

Forbind dit nedrivningsværktøj med din smartphone

Hilti Connect

Indentifying tools with Hilti Connect app

Det kan være svært at holde styr på en hel værktøjspark, men med Hilti Connect App sammen med NFC teknologien inde i dit værktøj gør vi livet nemmere for dig.  

  • Find hurtigt værktøjets serienummer og model
  • Få opdateret information om værktøjets garanti, service og reparationshistorie
  • Se træningsvideoer, betjeningsvejledninger og information om tilbehør og forbrugsvarer
  • Bestil service og reparation direkte fra App
  • Søg i service- og købshistorik

Du kan få mere at vide om Hilti Connect ved at klikke her

Hilti mejsler til vores mejselhamre

Mejsler til mejselhamre

Find den perfekte mejsel til din opgave.

Gå til produktsiden for mejsler
Hilti produktvælger for nedrivningsværktøj

Det rette værktøj til opgaven

Produktvælgeren for nedrivningsværktøj hjælper dig med at vælge den rette nedrivningshammer til den rette opgave.

Gå til produktvælgeren for nedrivningsværktøj
tool service

Pålidelig service i verdensklasse

Når du køber Hilti-værktøj, får du mere end bare et stykke værktøj. Du får også vores superhurtige værktøjsreparationsservice. Vi reparerer din mejselhammer inden for 3 dage - ellers er reparationen gratis. Som en del af denne service rengør vi også dit værktøj! Vi kan endda afhente og aflevere værktøjet på din byggeplads. Du skal blot kontakte os via telefon eller online – så klarer vi resten. Alt Hilti værktøj registreres, så der ikke behov for købsdokumentation. Superhurtigt. Dejligt forudsigelig. Utroligt enkel.

Læs mere om Hiltis værktøjsservice
Hilti innovation

Nyheder fra Hilti

Se vores nyeste produkter og services.

Se mere

Del