Giv dine arme en pause med vores HUS3 betonskruer. De kræver kun boring og indskruning, ingen hamring eller hulrengøring. Bare bor, skru og færdig!
Hvis arbejdsmiljø, sikkerhed og hurtig montage er vigtigt for dig, hvorfor så ikke skifte til vores batteridrevne BX 3 boltepistol? Let, støjsvagt og med minimal rekyl arbejder BX 3 op til 10 gange hurtigere end traditionelle metoder. Det er stort set støvfrit med en HAVS-værdi på kun 0,01 HSE-point og er sandsynligvis det mest problemfrie fastgørelsesværktøj, du nogensinde kommer til at bruge. Oven i dette er der et komplet udvalg af præfabrikerede elementer til at gøre det hurtigt og nemt at fastgøre enhver kabeltype.