SIW 6AT-A22 with adaptive torque

LAD MOMENTNØGLEN BLIVE HJEMME

Opnå ETA-certificering for montage af forankringsbolte i beton med introduktionen af det nye Adaptive Torque System

Over- og undertilspændte forankringer er blandt de mest almindelige årsager til underkendte inspektioner på byggepladsen

Uafhængige undersøgelser har vist, at dårlige byggeprocedurer er en af hovedårsagerne til konstruktionsfejl, mens Construction Inspector Association påviser, at over- og undertilspændte forankringer er den næsthyppigste årsag til underkendte inspektioner på byggepladserne. Og det er måske ikke så underligt, når værktøjet ikke opfylder tidens krav. Når du skal montere en forankring, er du nødt til at vælge mellem en langsom og upræcis momentnøgle, besværlige momentstave eller en eldrevet slagnøgle, der giver høj produktivitet, men ringe sikkerhed og nøjagtighed. Med Hiltis Adaptive Torque (AT) System behøver du ikke længere at gå på kompromis.

Enkel, hurtig, effektiv

Vælg din forankring

Vælg din forankring

Brug AT-modulets indbyggede scanner til at læse stregkoden på din æske med forankringer. SIW 6AT-A22 slagnøglen justerer derefter momentindstillingen, så den opfylder certificeringskravene. Tryk på låseknappen for at bekræfte dit valg, og fortsæt med opgaven.

Tryk på aftrækkeren

Tryk på aftrækkeren

Med SIW 6AT-A22 slagnøglen, skal du bare trykke på aftrækkeren og lade værktøjet arbejde. Så snart SI-AT-modulet lyser grønt, ved du, at forankringen er blevet tilspændt til præcis det rigtige momentniveau i overensstemmelse med ETA-godkendelserne.

Justering og efterspænding

Justering og efterspænding

Sensorerne i SIW 6AT-A22 registrerer, hvis en forankring har løsnet sig, og ved efterspændingen genskabes det korrekte moment, så du kan have tillid til, at forankringen er monteret korrekt. Med AT-systemet kan du justere og efterspænde op til tre gange.

Nem generering af installeringsrapporten

Indtast alternativ tekst her (valgfrit)

Fuld ansvarlighed har aldrig været nemmere: Du skal blot forbinde AT-modulet til en computer ved hjælp af et almindeligt USB-kabel og AT dokumentationssoftwaren, så downloades resultatdataene fra SI-AT-A22 AT-modulet, så dataene kan bruges til at lave en installationsrapport. Rapporten indeholder en liste over alle anvendte produkter, valgmetoden (scanning eller manuel) og færdiggørelsestidspunkt og -dato. Fra den specifikationsansvarliges synspunkt beviser denne rapport, at forankringerne er monteret korrekt og overholder certificeringskravene. Fra installatørens synspunkt kan det hjælpe dig med at komme hurtigt og problemfrit gennem inspektionerne på byggepladsen.

BESTÅR TESTEN, HVER GANG

Lav gerne ændringer

Indtast alternativ tekst her (valgfrit)

SIW 6AT-A22 slagnøglen er intelligent nok til at registrere et anker, som er blevet tilspændt og derefter har løsnet sig – en funktion, der er nyttig til udjævning eller justering af tilstødende elementer, for eksempel gelændere og vinduer. I løbet af processen bruger SI-AT-A22 AT-modulet en algoritme, som er udviklet ud fra over 10.000 test, til at efterspænde forankringen for at undgå overtilspænding. Når du er færdig, giver SI-AT-A22 en visuel indikation til operatøren med et blinkende gult lys, en meddelelse og afspilning af en lyd.

Sikkerhed. Produktivitet. Godkendelse

Please enter alternative text here (optional)

SafeSet er Hiltis gennemprøvede metode til ensartet forankringsmontage af høj kvalitet med lynets hast. Sammen med AT-modulet opfylder SIW 6AT-A22 alle SafeSet-kriterierne, fordi de sparer tid og reducerer omkostningerne, samtidig med at mulighederne for installationsfejl fjernes.  

Profis Anchor

Se, hvordan Profis software kan hjælpe dig

PROFIS softwarepakken hjælper dig med at designe forankringsbefæstelser til seismiske opgaver, træthedsbelastning eller dynamisk belastning.

Læs mere

Design dit eget batteridrevne system med Make It Fit

Vores Make It Fit konfigurator hjælper dig med at vælge og sammenligne værktøj, batterier og forbrugsvarer fra hele vores batteriværktøjssortiment.

Få mere at vide
Tjek vores nyeste produkter og services.

Nyheder

Tjek vores nyeste produkter og services.

Find out moreFå mere at vide

Del