AG 4S-A22 batterivinkelsliber
Nyt produktProdukt #r9884540
22V batterivinkelsliber med elektronisk hastighedskontrol og motor uden kontaktkul til skæring og slibning med skiver op til en diameter på 5" eller 125 mm
- Nominel spænding: 21,6 V
- Skivediameter: 125 mm
- Maks. skæredybde: 34 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Kulfri motor – har op til tre gange så lang levetid (ingen omformer, der kan beskadiges, og ingen kulbørster, der skal skiftes)
- Meget slankt design med låseknap - denne batterivinkelsliber ligger godt i hånden, for mere komfortabel håndtering og præcis kontrol selv på steder, der er svære at nå
- Præcis hastighedskontrol fra 3400-7600 omdr./m. – du kan bruge højere hastigheder til at skære og slibe meget hurtigt, mens de lavere hastigheder hjælper dig med at opnå perfekt overfladefinish
- Aktiv momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at dreje ukontrolleret rundt, hvis skiven sætter sig fast, hvilket hjælper til at reducere sikkerhedsrisici
- Batteriplatform – anvend det samme batteri som til alt dit 22 V Hilti-værktøj
Arbejdsopgaver
- Skæring og slibning af beton, rustfrit stål og andre metaller
- Finish af metal
- Til afgratning og polering af metal
- Til skæring og slibning af mineralbaserede materialer
- Fliseskæring med fuldbanede diamantskiver
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Produktgaranti mod dele og uregelmæssigheder i fremstilling i 20 år
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.