Med vores 22 V-batterier siger vi, at "less is more"
Når du arbejder med batteridrevet værktøj, har du brug for den kraft og batteritid, som opgaven kræver, samtidig med at værktøjet er let og behageligt at arbejde med.
Vores seneste tilføjelse til det eksisterende sortiment med 22 V Li-ion-batterier, det nye B22/8.0, benytter en ny celleteknologi for at levere maksimal kraft, batteridrevet fleksibilitet og en batteri til hele arbejdsdagen.
B22/8.0-batteriet giver dig den kraft, som du forventer at have til rådighed til krævende opgaver, fx boring, slibning eller skæring i metal, beton eller hårdt træ – det kalder vi batteridrevet værktøj med ledningsdrevet kraft.
Uanset om du foretrækker det lette B22/2.6, det kompakte B22/5.2 eller det ultimative B22/8.0, kan du vælge et batteri, der passer til enhver arbejdsopgave og giver dig den kraft, du har brug for – hvor som helst og når som helst.
Vores lithium-ion-batterier er beskyttet af et af de mest robuste glasfiberhuse på markedet, men hvis det skulle gå i stykker, kan du være helt rolig. Som en del af vores markedsførende service tilbyder vi i de første 2 år gratis garantiudskiftninger af alle vores batterier, når de går i stykker eller har mistet kapacitet på grund af generel slitage.