Nye SB 4-A22 batteribåndsav til metalskæring

Slip for støj og varmt arbejde

Med den nye SB 4-A22 Batteribåndsav til metalskæring

Koldskæring i metal uden gnister og støj

Skæring i metal på byggepladserne kan ofte være besværligt, når der skal tages højde for varmt arbejde og støj. Med den nye SB 4-A22 batteribåndsav hører alle disse bekymringer fortiden til!

Dette smarte nye skæringsværktøj er udviklet specielt til VVS, men bruges i stigende grad også hos andre brancher. Den er hurtig, præcis og dækker stort set alle skæringsopgaver med sin optimale skæringskapacitet på 63,5 mm.

Den er stort set lydløs, har meget få vibrationer, koldskærer og har få gnister – det perfekte værktøj som både sparer dig for tid og gør den sikkerhedsansvarlige glad!

Alsidighed og præcision

SB 4-A22 batteribåndsav til metalskæring
1 / 2

SB 4-A22 batteribåndsav kan skære i op til 63,5 mm og løser dermed så godt som alle skæringsopgaver.

SB 4-A22 batteribåndsav til metalskæring
2 / 2

SB 4-A22 batteribåndsav er perfekt til skæring af rør, profiler, gevindstænger, konsoller, skinner, kabler, rustfrit,- og galvaniseret stål mm.

Sammenlign vores sortiment af 22-volt batteriværktøj til metalskæring

  • AG 125-A22 (02) batterivinkelsliber til hverdagens skære- og slibeopgaver

    AG 125-A22 (02) batterivinkelsliber

    Batterivinkelsliber på 22-volt, og kulfri motor til hverdagens skære- og slibeopgaver med skiver på op til 125 mm diameter.

    Få mere information
    SCM 22-A batterimetalrundsav til koldskæring

    SCM 22-A Batterirundsav

    Batterimetalrundsav på 22-volt, som passer til føringsskinne og metalstøvudtag til koldskæring i metal.

    Få mere information
    SB 4-A22 batteribåndsav til skæring i metal i dimensioner op til 63,5 mm

    SB 4-A22 Batteribåndsav

    Batteribåndsav på 22-volt til skæring i op til 63,5 mm.

    Få mere information

RO I SJÆLEN

Uanset om du foretrækker at eje dit værktøj selv eller at lade os styre det for dig, tilbyder vi en lang række services, som sikrer højere produktivitet og øget sikkerhed.

Make it Fit – Byg dit eget værktøjssæt

Interesseret i SB 4-A22 båndsaven? Hvorfor ikke lade den indgå i din unikke batteriværktøjspark.

Byg din egen unikke værktøjspark

Cordless In Charge

Sammenlign vores sortiment af 22V batteridrevne værktøjer til skæring i metal.

Læs mere om dine andre muligheder

Del