Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv
Den nye SID 4-A22 batteridrevne slagskruemaskine

MERE SLAGKRAFT PÅ BYGGEPLADSEN

Den nye SID 4-A22 batteridrevne slagskruemaskine

Nogle opgaver kræver mere moment, end en almindelig bore-/skruemaskine kan levere – du har kort sagt brug for mere slagkraft.

Vi introducerer den nye SID 4-A22 batteridrevne slagskruemaskine. Med et forbedret moment på 194 Nm er der masser af slagkraft i dette lette og kompakte værktøj.

 

NYT OG FORBEDRET DESIGN

SID 4-A22 har fået et helt nyt design og erstatter vores tidligere 22 V slagskruemaskine. Dette nye og komfortable værktøj giver mere produktivitet og bedre håndtering og er bygget til at holde.

Højere produktivitet
Vi har redesignet hammermekanismen, så SID 4-A22 er endnu hurtigere end sin forgænger, og forbedret udløseren, så den reagerer endnu bedre end før.

Bedre håndtering
Bedre ergonomi og balance sammen med reduceret størrelse betyder bedre håndtering og arbejdskomfort.

Bygget til at holde
Med sit robuste hus og den forbedrede borepatron er SID 4-A22 robust nok til selv de mest barske forhold på byggepladsen.
 


ALSIDIGT VÆRKTØJ TIL ALLE BRANCHER

SID 4-A22 klarer let en lang række forskellige opgaver:

  • Fastgørelse af Spax-skruer i træ op til Ø 8 mm
    1 / 3
    Byggeri

    Fastgørelse af Spax-skruer i træ op til Ø 8 mm, konstruktion af forskallinger, generelt træarbejde / tømrerarbejde med spadebor.

  • Fastgørelse af HUS-forankringer til mekaniske eller elektriske systemer
    2 / 3
    VVS og elektriker anvendelse

    Fastgørelse af HUS-forankringer til VVS og EL-systemer, selvborende skruer til varme-, ventilation- og klimaanlæg.

  • Montering af gipsplader, forsegling af vindues- og dørkarme, montering af modulopbyggede kontorskillevægge.
    3 / 3
    Indvendigt arbejde

    Montering af gipsplader, montering af vinduer og dørkarme, montering af modulopbyggede kontorskillevægge.

VI ER VILDE MED DEN, MEN HVAD MENER VORES KUNDER?

alt text

GØR DIT UDSTYR KOMPLET

View our cordless range

Vi ved, at det kan være frustrerende at have en blanding af forskellige værktøjer, batterier og opladere til hverdagens opgaver. Derfor investerer vi fortsat i udvikling af vores 22 volt platform for at sikre, at vi har det bredeste udvalg af værktøj på den samme platform.

 

 


Godt værktøj, god service

Uanset om du foretrækker at eje dit værktøj selv eller at lade os styre det for dig, tilbyder vi en lang række services, som sikrer højere produktivitet og øget sikkerhed.

Hilti fleet management
HILTI FLEET MANAGEMENT

Se, hvordan vi tager hånd om dit værktøj, så du kan fokusere på din virksomhed.

Flere oplysninge
Hiltis værktøjsservice
HILTI VÆRKTØJSSERVICE

Hos Hilti reparerer og rengør vi dit Hilti værktøj i løbet af tre dage – ellers er reparationen gratis. Vi rengør det endda for dig som del af servicen!

Flere oplysninger
Hilti Inserts
Det fulde sortiment af tilbehør

Det er tit de små ting, der gør en stor forskel, og derfor er vores tilbehør optimeret, så det kan holde til at arbejde længere og meget hurtigere.

Få mere information
Check-out our latest innovations
Hilti Innovation Magazine

Læs mere om vores nyeste innovationer.

Få mere information

Del

Log in to proceed
Brug for hjælp? Kontakt os
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt os