SL 6-A22 batteriområdelampe

Skab lys i mørket med vores nye batterilampe

SL 6-A22 batteriområdelampen kan oplyse et helt rum

SL 6-A22 batteriområdelampe

De lange nætter trænger sig på, og foråret føles langt væk. Derfor behøver du måske lidt ekstra belysning på byggepladsen for at komme godt i gang tidligt om morgenen og kunne arbejde igennem til fyraften. 

Her kan det være ret besværligt at trække kabler til belysning på arbejdsstedet, og en håndholdt lampe er mest til besvær. Derfor har vi introduceret den nyeste tilføjelse til vores produktprogram for batterilamper, SL 6-A22 områdelampen. 

Med 3.000 lm kan den oplyse et helt rum, og med et B 22/5,2 ah-batteri vil den dække hele din arbejdsdag. SL 6-A22 er fuldt kompatibel med vores 22 volt sortiment af batteriværktøj. Derfor kan du bruge de batterier, du allerede har, uden at skulle lede efter en ekstra strømkilde. 

Som VIP-kunde får du chancen for at blive den første til at få den nye batterilampe i hånden, før den kommer i almindelig handel i januar, så hvorfor ikke føje den til din batteri-værktøjspark og gøre kollegerne på byggepladsen misundelige.

 

Alsidig, fleksibel og sikker

De fleksible fødder og det justerbare hoved på SL 6-A22 batteriområdelampen gør det muligt at hænge og montere den på mange forskellige overflader, herunder plader, vægprofiler, rør, stilladser eller et stativ for at holde den væk fra folk og udstyr på byggepladsen. 

Takket være LED'erne er den kølig at røre ved. Det gør den til et mere sikkert alternativ til de mere traditionelle, ledningsbaserede halogenlamper, der kan komme op over 100 grader Celcius.  

 Professionel optik giver lyset skarpt afskårne kanter og reducerer blænding af andre, der arbejder i nærheden.  

KAN NEM TILFØJES TIL DIN 22 V BATTERI-VÆRKTØJSPARK

Søger du efter en lampe på batteri, som er kompatibel med dit 22 volt værktøj?

Vi har et udvalg, der passer til dine behov, en hurtig og nem tilføjelse til din værktøjspark til en lavere pris, end du måske tror!

SL 2-A22 batteriarbejdslampe

SL 2-A22 LED batteriarbejdslampen kan lyse i op til 3 arbejdsdage på en enkelt batteriopladning. Med sit fleksible hoved er den perfekt til belysning af begrænsede og mellemstore arbejdsområder. Klik for at købe

Klik for at købe
SL 6-A22 batteriområdelampe

SL 6-A22 batteriområdelampen har effekt til at oplyse et helt rum. Den har 3 lysstyrkeindstillinger på 1.000, 2.000 og 3.000 lm, så du ikke har brug for flere batterilamper til at oplyse dit arbejdsområde. Klik for at købe

Klik for at købe
Få det til at passe

Få det til at passe

Vores Make It Fit konfigurator hjælper dig med at vælge og sammenligne værktøj, batterier og forbrugsvarer fra hele vores batteriværktøjssortiment.

Konfigurer dit perfekte sæt
Tjek vores nyeste produkter og services

Nyheder

Tjek vores nyeste produkter og services

Få mere at vide

Del