Det nye medlem i vores batteridrevne familie, TE 60-A36 SDS Max kombihammeren, kombinerer sikkerhed og mobilitet fra batteridrevet værktøj med samme effekt og ydeevne som den ledningsbaserede version. TE 60-A36 drives af B 36/9,0 Ah-batterier og kan udføre over 5,5 meters lineær boring med diameter 20 mm på en enkelt opladning. Sammen med vores VC 20-UM-Y batteristøvsuger er der stort set intet støv, og det er ikke nødvendigt at lede efter en stikkontakt, eller risikere løse kabler på byggepladsen. Denne nye batteridrevne kombihammer er perfekt til mellemkraftig boring og nedbrydning, og den er bygget med de bedste Hilti innovationer, herunder ATC (Active Torque Control), som beskytter brugeren ved tilbageslag fra armeringsjern, AVR (Active Vibration Reduction), der minimerer risikoen for eksponering over for værktøjsvibrationer, og den er kompatibel med TE DRS-Y støvsugermodulet til næsten støvfri boring og mejsling.