DCH 300-X elektrisk skæremaskine
Nyt produktProdukt #r6332875
Våd og tør elektrisk, håndholdt diamantskæremaskine – skæredybde op til 120 mm med 305 mm klinger
- Skivediameter: 305 mm
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 4900 rpm
- Triaksial vibrationsværdi ved skæring i betondæk (ah): 5.1 m/s²
Produktinformationer
- Vandsæt muliggør vådskæring, som er 30 % hurtigere end tørskæring og næsten støvfri
- Dybdestop – tillader fuld kontrol af skæredybde i 10 mm trin fra 40-120 mm
- Sikrer en stort set støvfri byggeplads ved brug sammen med en kompatibel støvsuger
- Beskyttelse imod overophedning, overbelastning og vand – forlænger værktøjets holdbarhed og forøger brugerens sikkerhed ved våd skæring
- Den omvendte klingerotation leder værktøjet væk brugerens krop og gør derfor skæring nemmere og sikrere
- Skæring af armeret beton, natursten, kantsten, mursten og andet murværk
- Skæring og udvidelse af åbninger til vinduer, døre og ventilationskanaler
- Forskæring til kontrolleret nedrivning
Tekniske data
Dokumenter & Videoer
Råd & Support
FORDELE
Træk ikke, men skub i stedet
Ligesom vores benzinkapsave og vinkelslibere roterer klingerne på vores elektriske skæremaskine i den modsatte retning. I praksis betyder det, at du skubber en elektrisk skæremaskine på dens hjul, væk fra dig selv. Det gør det nemmere at styre værktøjet, så du kan få en helt vinkelret skæring, når du har brug for det.
Intet dobbeltarbejde
Selv 230 mm-vinkelslibere opnår i bedste fald en skæredybde på 60 mm. Den begrænsede rækkevidde betyder, at du altid skal skære fra begge sider for at komme hele vejen gennem en væg eller et gulv. Når du vælger en større skæremaskine, kan du skære dybere end tykkelsen på typiske vægge og gulve af beton eller murværk, så du kan nøjes med at skære fra den ene side. Kort sagt er dybere skæring ensbetydende med højere produktivitet.
Intet gashåndtag
En elektrisk skæremaskine er klar til kamp med et enkelt tryk på startknappen når stikket er sat i.
Ingen benzindampe
En elektrisk skæremaskine har ingen forbrændingsmotor. Derfor er den mere støjsvag og miljøvenlig, og den kan bruges indendørs.
Har du brug for mere skæredybde? Skærer du masser af armeringsjern?
Skæredybden på 120 mm på DCH 300-X er perfekt til skæring eller udvidelse af åbninger i alle de mest almindelige tykkelser af beton og murværk, men vi fremstiller også diamantskæreværktøj til meget store opgaver og specialopgaver. Med DSH 900-X benzinkapsaven kan du skære i op til 150 mm dybde. Er det stadig ikke nok? Med DST 20-CA vægsaven kan du skære i op til 730mm dybde.
Når det kommer til skæring af armeringsjern, er vores Equidist diamantklinger det oplagte valg. Disse klinger gennemgår en ekstremt præcis fremstillingsproces, hvor hver enkelt diamant arrangeres i et gitter på skærefladen. Equidist-teknologien gør, at klingerne skærer hurtigere, længere og med højere hastighed i flere materialer. Tilsammen betyder alle disse innovationer, at du kan forvente at nedbringe skæringstiden med op til 30 %.