Hos Hilti kender vi til de udfordringerne man kan møde, når man arbejder på et byggeprojekt. Derfor har vi udviklet specialværktøj til professionelle slibeopgaver, der er designet til at hjælpe dig med at få opgaverne løst til tiden og til perfektion.
Find det rigtige værktøj til opgaven:
Slibning og efterbehandling af vægge: DGH 130 betonsliber er designet til at gøre vægslibning lettere, ligesom den er ideel til fjernelse af betonslør efter sammenstøbninger og forskalningsarbejde. Den er også ideel til forberedelse af beton inden finisharbejde (eksempelvis maling, overfladebelægning mm.) takket være poleringspads. Med poleringspads kan man let klargøre overfladen på betonvæggen, og dermed behøver man ikke længere 2 forskellige værktøjer men kan nøjes med 1 til arbejdsopgaven.
Slibning af betongulve: Vores nye DGH 150 er et kraftfuldt og velafbalanceret værktøj til gulvslibning. Den er perfekt til udjævning og nivellering af betongulve, samt fjernelse af maling og andre belægninger. Den erstatter DG 150 betonsliber, og med en opgradering til den nye DGH 150 betonsliber får du en højere ydelse, holdbarhed og en forbedret ergonomi, som vil hjælpe dig med at øge produktiviteten uden at gå på kompromis med komfort.
Begge slibeværktøjer sikrer en optimal brugerkomfort med ergonomisk design, kulfri motor og næsten støvfrit arbejde, når værktøjet bruges sammen med en Hilti støvsuger.
Så hvorfor ikke prøve den?