Hold dit arbejdsområde rent med vores nye, batteridrevet støvsuger

HOLD DIT ARBEJDSOMRÅDE RENT MED VORES NYE batteridrevne STØVSUGER

Vores VC 5-A22 kompakte batteridrevne tørstøvsuger kombinerer høj ydeevne med fantastisk mobilitet på byggepladsen

Som en nyhed i vores udvalg af støvsugere er VC 5-22 vores første rent batteridrevne tørstøvsuger. Med en vægt på kun 4,3 kg og den indbyggede skulderrem er VC 5-A22 nem at håndtere og behagelig at bære. Den er perfekt til rengøring af dit arbejdsområde eller til at holde bilen ryddelig! Med en fleksibel slange på 2,5 meter og to ekstra mundstykker kan VC 5-A22 let nå ind på svært tilgængelige områder. Tankkapaciteten på 3,5 liter, den praktiske størrelse og betjening med eller uden filterpose betyder, at VC 5-A22 er klar til at gå i aktion, lige når du har brug for det.

OVERSIGT OVER INNOVATIONERNE

Loading

VC 5-A22 batteridrevet støvsuger har en fremragende ydeevne og gode muligheder for at forbedre produktiviteten på din arbejdsplads. For at få den længste brugstid anbefaler vi at bruge VC 5-A22 sammen med vores B 22/5.2 batteripakke.

SE HVAD VORES BATTERIDREVNE STØVSUGER KAN

VC 5-A22 video
Batteridrevet styrke

Batteridrevet styrke

Ligegyldigt hvilke projekter, du arbejder på, eller hvilket fag du specialiserer dig i, så har Hilti en batteridreven platform, der passer til dine behov. Vælg en anvendelse, så viser vi dig det rigtige værktøj til opgaven.

Få mere at vide
Byggeriklare støvsugere

BYGGERIKLARE STØVSUGERE

Se hele udvalget
Anmod om demo

Test vores værktøj

Se hvordan dit eksisterende batteriværktøj klarer sig i forhold til vores tilsvarende, innovative Hilti-produkter. Tag dit værktøj med, så sørger vi for resten. Råmaterialer, forbrugsvarer og selvfølgelig Hilti-værktøj, til at lave en sammenligning.

Anmod om demo
Click & Collect

I en fart

Med vores Click & Collect service kan du bestille online og afhente dine varer i din nærmeste Hilti Store kun 1 time senere – når som helst i åbningstiden.

Læs mere om Click & Collect
hilti værktøjsservice

hilti værktøjsservice

Når du køber Hilti-værktøj, får du mere end bare et stykke værktøj. Du får også adgang til Hiltis lynhurtige værktøjsservice. Hos Hilti reparerer vi dit Hilti værktøj i løbet af tre dage – ellers er reparationen gratis.

Få mere at vide

Del