Diamantboring er en sikker og effektiv måde at opnå rene huller i alle grundmaterialer, men det kræver tid til opsætning, og så er der også rengøringen, når du er færdig. Rent faktisk kan selve boringen være den mindst tidskrævende del af processen!
Rengøring af byggepladsen, konstant vandforsyning og bortskaffelse af slam kræver meget mere af din tid.
Med vores nye DD-WMS 100 vandopsamlingssystem hører disse opgaver fortiden til. Takket være genanvendelsesfunktionen kan du bore i en hel dag med blot én ladning vand, og slammet håndteres, mens du borer. Aldrig har diamantboring været så hurtigt og let!