Diamantboring, bor, x-change-modul, x-cm

DIAMANTBOR TIL BORING I BETON OG MURVÆRK

Banebrydende innovation inden for diamantboring

Innovation er mere end et modeord hos Hilti, det er helt centralt for, hvad vi foretager os.

Med omfattende investeringer i forskning, udvikling og produktion på vores egne anlæg har vi etableret os som den førende leverandør af innovation inden for diamantbor i mere end 30 år. Derfor er vores nye serie af bor den mest solide og omfattende, vi nogensinde har lavet, og kvaliteten har aldrig været bedre.

Uanset værktøjet, grundmaterialet eller anvendelsen har vi det bor, der kan udføre opgaven.

OPLEV VORES INNOVATIONER

Diamantbor

Vores nye bor med Equidist-segmenter giver en meget høj borehastighed, og de udmærker sig især i udfordrende grundmaterialer som beton med et højt indhold af armeringsjern.

Med Equidist-bor får du altid arbejdet fra hånden, selv under de barskeste forhold.

HVORFOR ER EQUIDIST SÅ MEGET BEDRE?

Equidist segment of Hilti diamond core bit

Vores højkvalitetsdiamanter er placeret særdeles nøjagtigt til boring ved meget høje hastigheder og til stor alsidighed i både beton og murværk.

Equidist segment of Hilti diamond core bit

Den nye segmentgeometri optimerer antallet af diamanter, der er i kontakt med grundmaterialet, så ydeevnen bliver højere, selv i den mest krævende beton.

Equidist segment of Hilti diamond core bit

Lasersvejsede, skærpede segmenter giver maksimal styrke med en jævn og præcis start på borehullet.

Løft produktiviteten til nye højder

Hilti diamantbor med x-change-modul
1 / 4
Udskift selv spidsen

Skift mellem beton- og murværksmoduler for at udnytte den bedste ydeevne uanset opgaven. Når et modul er slidt, udskifter du det ganske enkelt med et nyt.

Hilti diamantbor med x-change-modul
2 / 4
Et fastsiddende bor er nemt at fjerne

Når boret sidder fast i betonen, drejer du blot røret for at løsne det fra X-Change modulet og trækker det ud af hullet

Hilti diamantbor med nem fjernelse af fastsiddende bor
3 / 4
Let at fjerne boret

Den fastsiddende borekerne skubbes let ud ved at fjerne X-Change-modulet.

Blød Hilti-taske med x-change-moduler
4 / 4
Mindre plads og lavere vægt

Få dit lager af bor til at fylde og veje mindre, og bliv mere mobil på arbejdsstedet ved at erstatte komplette bor med et rør og nogle få X-Change-moduler.

3/ Indstik

x-cm, diamond core bit connection, easy core bit connection, exchange module SP/SPX

Den hurtigste og nemmeste måde til at montere og afmontere boret fra dit værktøj er med et klik – hvorfor stå og bakse med en nøgle?  

Enkelt valg af bor

Vi har farvekodet vores nye bor for at gøre det meget nemt at vælge det rigtige bor til din opgave. Du skal blot se efter den lille farveprik på spidsen af boret, så er du sikker på, at du har den rigtige. Orange til murværk, grå til beton og grøn til hård beton.

Hvis du foretrækker at bruge traditionelle bor, kan du stadig udnytte vores Equidist-teknologi ved at vælge den sorte linje af bor, som også fås til alle råmaterialer.

Diamantboring, diamantboring, bor, x-change-modul, x-cm, vandsystem, DD WMS-100

Det rette værktøj til opgaven

Se vores komplette værktøjsudvalg til diamantboring til både let og tungt arbejde.

Få mere information
vandopsamlingssystem, våd boring, våd boring, rengøring af arbejdsstedet, DD WMS-100

Konstant vandforsyning og en ren byggeplads under boring

Gør sættet komplet med det nye, revolutionerende vandsystem, DD-WMS 100.

Få mere information
Læs mere om vores nyeste innovationer

Hilti innovation magazine

Læs mere om vores nyeste innovationer.

Få mere information

Del