Ved store, tunge betonskæringsopgaver er der brug for eksperthjælp - og det er lige netop det, vores nye DST 20-CA diamantvægsav er designet til. Det er den første elektriske vægsav med den ydeevne, der samtidig har fuldt integreret, intelligent elektronik, så der ikke længere er behov for en separat elboks.
Med 30% højere skærekraft sammenlignet med tidligere modeller og vores innovative Cut Assist teknologi med autopilot giver DST 20-CA diamantvægsaven større produktivitetsgevinst end nogen andre modeller.
Trods det kompakte design har DST 20-CA diamantvægsaven en maksimal skæredybde på 73 cm, og den løser alle skæreopgaver perfekt - store som små.