Batteridrevne boltepistoler
Vis mig batteridrevne skudmontageværktøjer til gipsvægge og mekaniske/elektriske/VVS-installationer
BATTERIDREVNE BOLTEPISTOLER
En løsning uden ledninger!
I 2015 lancerede vi første generation af Hilti BX 3, der var verdens første batteridrevne skudmontagesystem (BX), og som satte nye standarder for fastgørelse til stål og beton. Siden har vi opgraderet systemet, så det nu er renere, mere støjsvagt, intelligent og enklere at betjene.
BX 3 er forbrændingsfri (uden krudt eller gas), og drives af vores 22 V Lithium-ion-batterier. Du får al den nødvendige kraft uden besværet med at bestille, bruge og bortskaffe gasflasker på byggepladsen.
Se nærmere på Hiltis nye BX 3 02
Hvorfor vælge Hiltis BX 3 batteridrevne boltepistoler?
Øger hastigheden: Værktøjet er designet til at matche den naturlige hastighed og rytme som er nødvendig for din arbejdsopgave. F.eks. har BX 3 02 boltepistol, som er lavet til tømrerarbejde, en fastgørelsesrate på 1,3 søm i sekundet.
Mindre vedligeholdelse: Da BX 3 ingen gasflasker eller krudtpatroner har, der skal opbevares eller bortskaffes, er den stort set vedligeholdelsesfri.
Højere sikkerhed: Drag fordel af lavere støj, mindre vabriation og et stortset støvfrit arbejde med BX 3 batteridrevne boltepistoler. BX 3 øger både hastighed, sikkerhed og komfort!