TE 30-ATC/AVR Combihammer for drilling and chipping in concrete masonry and rotary drilling in wood and steel

Øg tempoet i hverdagsopgaverne

Uden at gå på kompromis med sikkerheden med den nye TE 30-serie af kombihamre

Uanset dit fag, er det altid godt at have et driftsikkert multiværktøj i bilen, som du kan bruge til de daglige opgaver såsom boring og mejsling.

Det er her, den nye serie af TE 30 kombihamre virkelig kommer til sin ret!

De nye TE 30-AVR og TE 30-ATC/AVR Kombihamre har markedets laveste vibrationsniveau og kan bore op til 30 % hurtigere end konkurrenterne. Det giver dig en hurtig, sikker og pålidelig arbejdshest, som får arbejdet gjort.

Hvad er nyhederne i TE 30-ATC/AVR?

Loading

En alsidig arbejdshest, uanset dit fag

TE 30-ATC/AVR Combihammer for drilling and chipping in concrete masonry and rotary drilling in wood and steel
1 / 3
En alsidig arbejdshest, uanset dit fag

De nye TE 30 Kombihamre kan bore op til 28 mm – perfekt til eftermontering af armeringsjern, forankring og forskalling.

TE 30-ATC/AVR Kombihammer til boring og mejsling i betonmurværk og rotationsboring i træ og stål
2 / 3
Mekanisk og elektrisk

Med de stærke funktioner til kroneboring og mejsling i de nye TE 30 Kombihamre kan du hurtigt og ubesværet udhule kanaler, afskære sokler udbore huller i murværk.

TE 30-ATC/AVR Kombihammer til boring og mejsling i betonmurværk og rotationsboring i træ og stål
3 / 3
Stål og metal

Uanset om du vil montere grundplader, udføre forankring eller opsætte skilte, så kan du udnytte borepatronen med hurtigudløsning på TE 30-kombihamrene til alle former for arbejde i stål og metal.

RO I SINDET

Uanset om du foretrækker at eje dit værktøj selv eller at lade os styre det for dig, tilbyder vi en lang række services, som sikrer højere produktivitet og øget sikkerhed.

Hilti Fleet management service

Hilti Fleet Management

Se, hvordan vi tager hånd om dit værktøj, så du kan fokusere på din virksomhed.

Få mere information
Hilti værktøjsservice

Hilti værktøjsservice

Vi reparerer og rengør dit Hilti værktøj i løbet af tre dage – ellers er reparationen gratis.

Få mere information

Del