ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Hurtig installation – færre arbejdstrin (kun en gang)
  • Tætningsegenskaber, der er udviklet til ægte forhold på byggepladsen – danner en mere pålidelig ild- og røgbarriere selv på ujævn beton
  • Gør inspektion nemmere
  • Minimerer arbejde i højden
  • Alsidig løsning til alle størrelser gipslægter
Arbejdsopgaver
  • Brandstop, røg- og lydtætning til samlinger i toppen af væggen
  • CFS-TTS er udviklet, så den passer perfekt til almindelige skinnestørrelser
  • CFS-TTS ES er udviklet til en fleksibel løsning til skillevægge og forskellige opgaver med skinner
  • Nominel samlingsbredde på maks. 25 mm, kun komprimering

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support