Forbrugsvarekuffert
Forbrugsvarekuffert Generelt arbejde i byggebranchen
Forbrugsvarekuffert Elektrisk
Forbrugsvarekuffert Tømrer
Måske har du lagt mærke til, at vores værktøjskufferter har fået en makeover? Nu er det ikke kun vores værktøj der får VIP-behandling! Med den nye Hilti forbrugsvarekuffert har du det perfekte hjem til alle dine befæstelser, fastgørelser, bor og savklinger – så dit arbejde bliver lettere på byggepladsen. Forbrugsvarekufferten har komplette tilpasningsmuligheder og kan nemt struktureres til at have det med, som du har brug for at have ved hånden. Med vores dobbelte bæresystem kan du nemt og effektivt transportere dine materialer og tilbehør til byggepladsen.
Afhængigt af dit fag leveres forbrugsvarekufferterne med standardindretning til alle dine daglige materialer og forbrugsvarer, så du ikke glemmer noget på byggepladsen.
FIND DEN RIGTIGE KONFIGURATION TIL DIG
Uanset om det er ekspansionsankre, bor, hammerskruer eller mærkeblyanter, så er vores forbrugsvarekufferter designet til at have det hele med, og de kan tilpasses efter dine behov.