Traditionelle rørbøjler kan være besværlige at have med at gøre. Når røret skal ind i bøjlen, og fastgørelsespunkterne skal være på linje, er to hænder ikke altid nok.
Vores nye, sikrede hængsel åbner bredt, helt op til 180°, og holder sin placering, mens du justerer røret. Med kun én fastgørelsesskrue, der klikker direkte på plads hver gang, kan bøjlen let lukkes og spændes med kun én hånd – selv med lukkede øjne.
Dertil kommer, at den praktiske, nye rørbøjleserie dækker alle størrelser og materialer fra 10 mm helt op til 170 mm, så uanset om du fastgør varmerør eller spildevand, så er du dækket ind.