Hilti push buttons being used to assemble MQ strut channel framing

HURTIG, FLEKSIBEL OG BRANDKLASSIFICERET MEKANISK OG ELEKTRISK MONTAGE

Innovative komponenter og Hilti Engineering Services gør montering af stålskinner mere produktiv og sikker end tidligere

Serviceinstallationer er tidskrævende med meget manuelt arbejde, og det er en af de mest mandskabskrævende faser i ethvert projekt. Selv mindre kontorbygninger har metervis af rørføringer, der monteres med tusindvis af stålskinner, beslag, rørbøjler, gevindrør, bolte og rørbøjler, og montører såvel som bygningsvedligeholdelsen har et uendeligt antal dele at vælge imellem til den tidskrævende manuelle montage.

Til innovativt montagearbejde tilbyder Hilti nye brandklassificerede komponenter og den fleksible Hilti Engineering Service, der kan sammensættes til en komplet løsning til alle rørførings- og kanalføringsopgaver. Med teknisk support fra start til slut har I sikkerhed for, at jeres projekt er fremtidssikret og gennemføres i en sikker proces med høj produktivitet.

Se videoen og få større produktivitet og fleksibilitet i dine egne projekter

Endnu enklere montage

MQH-A pendulmøtrik

Hardware

De nye MQ komponenter (justerbare og formonterede) giver gevinster i form af øget hastighed, fleksibilitet og produktivitet i byggeopgaverne.

Se hele sortimentet af understøtning til montage
Installation Selector

Installation Selector

Vi gør det nemmere for dig at vælge den rigtige komponent i vores store sortiment ved at inddele det i standardkonfigurationer.

Prøv vores Installation Selector nu
Brandklassificerede montagesystemer

Brandklasser

Vi lancerer brandtestede montagekonfigurationer og nye retningslinjer for brandsikkert design, så I kan opfylde strengere sikkerhedskrav og samtidig øge produktiviteten.

Læs mere

Klik på diagrammet, og se, hvordan vi kan støtte dig fra start til slut

Se, hvordan vores nye montageløsninger sikrer højere produktivitet, fleksibilitet og brandsikkerhed i jeres projekter

  • Formonterede komponenter

    Loftsmontering med utallige enkelte komponenter er tidskrævende, frustrerende og besværligt. Montagebolt, rørbøjle og samlekomponenter leveres formonterede, og det øger produktiviteten markant. En ny og praktisk løsning, der er særligt relevant ved loftsmontering - når delene er samlet på forhånd, er det slut med at lede efter tabte dele på gulvet.

    Læs mere om vores formonterede komponenter
  • Fleksibilitet er afgørende

    Vores monteringskomponenter er justerbare, så ændringer kan foretages hurtigt og nemt. Små fejl koster mindre spildtid, og de fleste komponenter kan justeres hurtigt og uden brug af værktøj.

    Læs mere om vores MQA-H højdejusterbar pendulmøtrik
  • Brandklassificeret montagesystem

    Vores brandklassificerede montagebolt har gennemgået omfattende test, og den gør montagearbejdet meget enklere, mere sikkert og mere fleksibelt. Med de seneste godkendelser opfylder den færdige installation højere sikkerhedsstandarder.

    Læs mere om MQN-B montagebolt

Oversigt over bæringer

Vi gør det nemt at vælge de rigtige komponenter til din opgave

Det kan være indviklet og tidskrævende at finde frem til de rigtige komponenter. Nu kan du benytte vores Installation Selector til hurtigt at udvælge de helt rigtige dele til en opgave.

Prøv det!
Hilti MEP oversigt over understøtninger (typicals) i brug i praksis

beregningsservice

Hiltis ingeniørteam står klar til at hjælpe dig helt fra starten af en opgave med design og implementering af din installation.

Vi laver beregningerne, så du slipper for det
Hilti MP-L-I rørbøjler i forskellige størrelser hænger ned fra en MQ montageskinne

MP-L-I rørbøjler

Vores innovative rørbøjle giver flere nye fordele i byggearbejdet.

Pålidelighed, enkelthed og hastighed i let installationsarbejde
Hilti Innovations

Nyheder fra Hilti

Se vores nyeste produkter og services.

Se mere

Del