Vi ved, at øget produktivitet på byggepladsen kan være en udfordring i byggebranchen. Derfor har vi udviklet vores nye PLT 300 totalstation til byggeriet og PLC 400 tabletten, så du får de tilslutningsmuligheder og den hastighed og nøjagtighed, som du har brug for.
Enkelhed
PLT 300 har en selvnivelleringskapacitet på ±5º, hvilket betyder, at der ikke kræves yderligere manuel nivellering. Du skal bare tænde for stationen, så nivellerer den automatisk! Med de automatiske stationeringsfunktioner bliver det ikke lettere at placere totalstationen. Derudover, har PLT 300 en grøn laser for øget synlighed til afsætning i stærkt lys.
Spar tid
PLT 300 har en unik kombination af tablet og software, der gør det muligt for en enkelt bruger at afsætte 4 gange så mange punkter pr. dag (op til 500) end et team på 2 med traditionelle afsætningsmetoder.
BIM-to-Field
PLT 300 kan hjælpe med at føre dine BIM-modeller ud i livet ved at integrere med standardfilformater som DWG, DXF og CSV, som alle understøttes af programmer som Revit, AutoCAD, Navisworks, Tekla og mange flere. Den enkle brugergrænseflade giver dig alt, hvad du har brug for på en enkelt skærm, lige fra 3D-visning til linjedannelse og endda muligheden for at oprette samlinger, hjørner og meget mere uden at skulle klargøre data først. Du kan derefter bruge den samme PLT-300 til at få disse afsætningspunkter eller "as-built"-information fra den virkelige verden tilbage i din BIM-model. Det giver dig en komplet og let overskuelig arbejdsgang.