PM 30-MG multilinjelaser
Nyt produktProdukt #r10101743
Multilinjelaser med 3 grønne 360° linjer til VVS, nivellering, tilpasning og opmåling
- Præcision: ±3 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter): 40 m (linjer), 100 m (linjer, med modtager)
- Selvnivellerende interval ved rumtemperatur: -4.0/ +4.0° °
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Kompakt ergonomisk design – vores mest kompakte værktøj til præcis og hurtig 360° tilpasning, nivellering og kvadrering
- Høj nøjagtighed – selvnivellerende og knap til finjustering til nøjagtig justering og hurtigere opsætning
- Holdbart batterilevetid – genopladeligt B12 Li-ion batteri op til 1,5 dags kontinuerlig layoutarbejde
- Øget produktivitet – advarsler for ude af niveau og lavt batteriniveau hjælper med til at reducere fejl og uventet nedetid
- Laserklasse 2 – ingen specielle foranstaltninger nødvendige på forhånd
Arbejdsopgaver
- Opsætning af gipslægter til gulve, vægge, lofter
- Nivellering af nedhængte lofter
- Overførsel af referencehøjder
- Lodret justering af rør og kabler
- Nivellering af stikkontakter, kabelbakker, radiatorer og rørinstallationer
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
- Låneværktøj under reparation for at reducere nedetid.
- Midlertidigt værktøj til spidsbelastninger og specialopgaver hjælper med til at reducere investeringer.