PR 30-HVS robust rotationslaser

Robuste rotationslasere med 360° beskyttelse

Hurtig batteriopladning, robust design, og ekstra synlig laserstråle, der er en fordel i stærkt lys.

Forestil dig, at du kommer til at vælte din laser med trefoden eller taber den ud af hånden. Og forestil dig, at skulle forklare chefen dette. Med vores sortiment af rotationslasere har du ikke denne bekymring.

Vores laserværktøjer er designet, så de er robuste nok til at klare opgaverne på byggepladsen og med patenteret teknologi, der minimerer slag og stød, og kraftige gummitætninger, der effektivt holder støv, snavs og vand ude!

Uanset om du arbejder inde eller ude, med vertikale, horisontale, vinklede eller dobbelte målinger, så har vi et robust laservaterpas, der klarer opgaverne for dig. 

Hilti rotationslaser med stødsikker kappe

Røde rotationslasere

Rotationslasere med stødsikker kappe - bygget til at holde.

Få mere information
Hilti laserafstandsmålere med roterende grøn laserstråle, til indendørs brug

Grønne rotationslasere

Rotationslaser med grøn laserstråle, til indendørs brug - en synlig forskel.

Få mere information

Læs mere om, hvorfor vores laserafstandsmålere er så pålidelige

Stødsikker teknologi

Det kan ske for selv den bedste, at man taber sin laser, eller det vælter ned af trefoden. Den slags kan ske. Derfor er vores rotationslasere designet med maksimal stødsikkerhed, så du kan fokusere på opmåling af byggepladsen eller nivellering af beton, fundamenter og lofter. Udvendig teknologi: hus forstærket med fiberplast og fire stødabsorberende håndtag, der tager af for stød og beskytter værktøjets indvendige komponenter effektivt. Det nyudviklede sikkerhedshoved giver ekstra beskyttelse, hvis værktøjet vælter. Indvendig teknologi: stødabsorberende materialer og patenterede dele støbt i mineralplast beskytter kernen effektivt. Se en rotaionslaser falde Vores rotationslasere tåler at falde ned fra trefoden (1,5 m) og frit fald på beton (1 m) uden at miste præcision. Den digitale afstandsmåler fungerer lige så præcist som før et slag eller stød. Se demoen, hvor vi viser det i praksis.

Brugervenligt interface med innovative autojusteringsfunktioner

Please enter alternative text here (optional)

Det er nemt at lære at bruge vores rotationslasere og modtagere! Modtageren fungerer også som kontrolenhed, så du ikke behøver at styre flere enheder.

Vores værktøj kan bruges til autonivellering horisontalt, vertikalt og af hældninger. Værktøjet styrer referencelinjerne mere præcist end manuelt opsatte snore og pinde, og du behøver ikke længere flytte værktøjet for at justere linjerne. Når modtageren er sat op, skal du bare trykke på knappen, så klarer værktøjet resten.

Øg produktiviteten med vores hurtigt opladende B12 batteri

Hilti B12 V battery pack

Glem alt om at skulle oplade batteriet i løbet af natten. Vores nye serie af kompakte B12 Li-Ion batterier oplader, mens du holder kaffepause! 75% opladning på kun 25 minutter. På en fuld opladning er der batteritid til to arbejdsdage, så du kan arbejde effektivt og uden afbrydelser.

Batterierne er udstyret med vores Cordless Power Care system (CPC) der er en af de mest effektive lithium-ion lagringsteknologier på markedet. CPC-systemet overvåger og styrer de enkelte battericeller individuelt, så kapaciteten udnyttes optimalt. CPC forhindrer også, at batteriet overophedes, så du kan opbevare batterierne uden at bekymre dig om, at de aflader. B12-batterierne kan også bruges til vores andre Hilti 12 V-værktøjer - så nu kan du bruge batteriet til din laser, til at oplade din 12 V bore-/skruemaskine!

Bestil en kalibrering

Kalibrerings- og måleservice - så er dine Hilti måleværktøjer altid præcise

Laserafstandsmålere udsættes ofte for krævende arbejdsforhold. Vores stødsikre laserteknologi er opfundet for at sikre, at dine værktøjer altid er præcise - også selvom de bliver udsat for stød og slag. Der er flere andre faktorer, der kan påvirke nøjagtigheden, f.eks. større udsving i lufttryk, luftfugtighed og temperatur, og derfor anbefaler vi, at du kontrollerer dine laservaterpas regelmæssigt og mindst en gang om året. Som Fleet Management kunde tilbyder vi dig gratis årlig kalibreringsservice, inklusive et certifikat med testresultat og kalibreringsstatus.

Bestil en kalibrering
Nyheder fra Hilti

Nyheder fra Hilti

Se vores nyeste produkter og services.

Se mere

Del