Ved indendørs opgaver er tiden afgørende. Især hvis du bliver betalt pr. meter! Derfor koncentrerer vi vores forskning om at udvikle teknologier, der hjælper dig til at udføre arbejdet hurtigere, nemmere og mere produktivt.
Vores sortiment af grønne rotationslasere er specielt designet til indendørs opgaver, da den grønne laserstråle, er fire gange lettere at se end en rød laserstråle.
Med den bedre synlighed går arbejdet hurtigere, og du minimerer den tid, der bruges til at indstille værktøjet til at projicere linjerne præcist – selv over store arbejdsafstande. Generelt går byggearbejdet hurtigere med præcis justering af rør, kabelbakker, nedsænkede lofter og montering af gipsvægge.
Derudover er vores nye generation af værktøjer udstyret med et B12-Li-Ion batteri, der er hurtigt at oplade, så du og dit team kan arbejde effektivt uden afbrydelser.