Nye produkter, innovation og kampagner

PR 2-HS A12 AND PR 30-HVS A12

ET HOVED OVER KONKURRENTERNE

PR 2-HS A12 og PR 30-HVS A12 rotationslasere med ekstra hovedbeskyttelse

Se mere
Hilti PD-CS Laser range meter

En smartere målemetode

Hilti PD-CS afstandsmåler med integreret kamera registrerer og gemmer nøjagtige målinger direkte på digitale fotos

Se mere
Hilti PR 3-HVSG rotating laser

Bygget til at holde. Nem at bruge.

Hilti PR 3-HVSG rotationslaser med forbedret hovedbeskyttelse

Se mere
ON!Track

FÅ FULD STYRING OVER ALT DIT VÆRKTØJ & MATERIEL

Den professionelle løsning til at holde styr på alt dit værktøj og materiel, uanset leverandør

Se mere
BX 3 batteriboltepistol

USTOPPELIG EFFEKTIVITET.

Sæt nye standarder med den nye Hilti BX 3 – et helt nyt batteridrevet værktøj til skudmontage i stål og beton.

Se mere
RC 4/36-DAB-radiooplader

MERE MUSIK. MINDRE LEDNING

Er du en Hilti Rock Star? Der er pre-sale på den nye Hilti radio. Skynd dig at bestille din radio nu.

Bestil din radio nu
Værktøjsservice - 3 dage eller gratis

REPARATION AF DIT VÆRKTØJ I LØBET AF TRE DAGE ELLER GRATIS

Enestående værktøjsservice fra Hilti

Se mere
SF 6H-A22 & SF 6-A22 Batteridrevne bore-/skruemaskiner

ALLROUNDVÆRKTØJET SOM KLARER HVAD SOM HELST

Med de nye SF 6-A22 og SF 6H-A22 batteridrevne bore-/skruemaskiner kan du udføre dine arbejdsopgaver hurtigt, bekvemt og med fokus på din sikkerhed.

Se mere
TE 50-AVR Kombihammer

FÅ DET MAKSIMALE UD AF SDS MAX

Hvis kombihammeren er lige dig, kan du godt glæde dig til den nye TE 50-AVR!

Se mere
Fastgørelse på stål

VIND TID VED MONTAGE PÅ STÅL

Hilti har et sortiment med enkle og hurtige løsninger, som gør dig i stand til at montere op til 240 bolte på stål i timen og dermed næsten fordoble din produktivitet sammenlignet med traditionelle metoder.

Se mere
Hilti Danmark YouTube kanal

Se det på YouTube

På vores YouTube kanal kan du se, hvordan de nye produkter og services virker.

Se mere
Hilti CFS-D kabeldisc til brandsikring

ENKELT. HURTIGT. ALSIDIGT.

Den nye Hilti CFS-D kabeldisc til brandsikring passer til kabelbundter (diameter på op til 25 mm) i runde og irregulære huller i kombination med en række forskellige vægtyper, kabler og trækrør.

Se mere
Hilti SD-M 2 magasin med båndede skruer

SD-M 2 MAGASIN MED BÅNDEDE SKRUER

Selv på de mindste projekter er montage af gipsplader på træ og metalskeletter en tidskrævende opgave, som kræver manuel arbejdskraft og håndværkserfaring.

Se mere
Hilti TE 3-M Slagboremaskine

ENDELIG ER DEN HER!

TE 3-M har både borehammer- og mejslingsfunktion, hvilket gør den ekstremt alsidig.

Se mere
Hilti HST3 Ekspansionsanker

Hilti HST3

Ekspansionsanker

Se mere
Hilti Hit-RE 500 V3-injektionssystem

Hilti HIT-RE 500V3

Injektionssystem

Se mere