Hilti PR 3-HVSG A12 rotating laser

Bygget til at holde. Nem at bruge.

Hilti PR 3-HVSG rotationslaser med forbedret hovedbeskyttelse

Det siger sig selv, at man har hjelm på, når man arbejder. Hvorfor skulle det være anderledes for dit mest nøjagtige værktøj? Den nye PR 3-HVSG er udstyret med et robust kabinet og fire stødabsorberende håndtag samt helt ny hovedbeskyttelse.

Hårdt ydre. Smart indre.

Hilti PR 3-HVSG A12 rotating laser

Det her værktøj kan holde til det meste. Takket være den forbedrede beskyttelse kan det klare et fald fra stativ på halvanden meter og et frit fald på en meter på alle sider, selv på beton.

PR 3-HVSG-kabinettet er støbt af et patenteret mineralsk materiale, som sørger for, at de følsomme målekomponenter ikke tager skade. Et indvendigt stødabsorberende system sikrer en betydelig mindskning af vibrationer. Værktøjet leverer den utrolige nøjagtighed og de suveræne målinger, som du forventer af Hiltis produkter.

Hurtigt og enkelt.

Ved at kombinere din PR 3-HVSG med en PRA 20G lasermodtager får du et hurtigt og pålideligt system, som kan anvendes til en lang række forskellige opgaver, fx nivellering af sænkede lofter, placering af aluskinner til gipsvægge, montering af rør og kabelbakker m.m.

Altid i stødet.

Hilti B12 V battery

Hiltis Cordless Power Care-batterier (CPC) benytter en af de mest avancerede lithium-ion-teknologier, der findes på markedet i dag. Celler med højere densitet og intelligent software monitorerer og kontrollerer hver enkelt celle for at forhindre batteriet i at blive overophedet. Med vores nye B12 V-batteriplatform opnår du optimal ydeevne og lynhurtig opladning af din PR 2-HS A12 og PR 30-HVS A12 – på kun 15 minutter får de hele 8 timers driftskapacitet!

Hilti Værktøjsservice

PR 2-HS A12 og PR 30-HVS A12 rotationslasere med ekstra hovedbeskyttelse

ET HOVED OVER KONKURRENTERNE

PR 2-HS A12 og PR 30-HVS A12 rotationslasere med ekstra hovedbeskyttelse

Mere information
Hilti PD-CS afstandsmåler

Hilti PD-CS afstandsmåler

Med integreret kamera registrerer og gemmer nøjagtige målinger direkte på digitale fotos

Mere information

Del