Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

USTOPPELIG EFFEKTIVITET.

BX 3 batteriboltepistol

Så vil du ikke være til at stoppe med den nye Hilti BX 3

Elsker du kraften, arbejdshastigheden og sikkerheden ved skudmontage, men er du frustreret over at skulle skifte gaspatroner og krudt hele tiden?

Sæt nye standarder med den nye Hilti BX 3 – et helt nyt batteridrevet værktøj til skudmontage i stål og beton.

Bare skub sømmene i, klik batteriet på plads, og tænd. Så er du klar til at gå i gang!

Please enter alternative text here (optional)

Verdensnyhed inden for batteriteknologi.

Nu er det slut med at skifte gaspatroner og rense beskidte gasværktøjer. BX 3 skal kun bruge et enkelt B 22/5,2 Ah-batteri for at kunne indskyde op til 700 søm!

Den stærke, tavse type.

Lavt rekyl, stort set støvfri og næsten ingen vibration. Dette velafbalancerede værktøj er et af de sikreste på byggepladsen og har en HSEværdi på kun 0,01. Derudover er det stort set støjfrit, uden at det går ud over produktiviteten.

Hør hvad vores kunder siger

BX 3 løste en stor udfordring på et projekt vi havde angående stålregler for gipsvæge monteret på 10mm stål. Den er utroligt driftssikker og vi behøver ikke længere at bekymre os om fejlskud. Vi har afprøvet forskellige løsninger, men kun BX 3 kunne løse lige netop dette problem.

KASPER BODHOLDT
FORMAND

CR CONSTRUCTION.

Et alsidigt værktøj, uanset hvilken branche du er i.

  • Mekanisk og elektrisk
    1 / 3
    Mekanisk og elektrisk

    Løs en lang række mekaniske og elektriske montageopgaver hurtigt og enkelt. BX 3 passer perfekt til montage af kabler, trækrør, kabelbakker, fordelingskasser, nedsænkede lofter, mindre brugsvands- og varmerør og meget mere.

  • Afsluttende indendørs arbejde
    2 / 3
    Afsluttende indendørs arbejde

    Gør montage af aluskinner til gipsvægge legende let. BX 3 er et fremragende supplement til enhver interiørarbejders værktøjssæt.

  • Vandtætning
    3 / 3
    Vandtætning

    Glem alt om at kæmpe for at finde strøm, når du skal vandsikre. BX 3 er ledningsfri, og ved at kombinere den med vores bløde skive X-SW kan du løse opgaven i ét enkelt trin.

Please enter a subline

Please enter link
Læs mere om vores nyeste innovationer

HILTI INNOVATION MAGAZINE

Læs mere om vores nyeste innovationer

Se Mere

Del

Kontakt os
Kontakt os