ENKELT. HURTIGT. ALSIDIGT.

Hilti CFS-D kabeldisc til brandsikring

CFS-D Firestop cable disc

CFS-D kabeldisc til brandsikring

Nu er det hurtigere og enklere end nogensinde at udføre brandsikring omkring kabelbundter.

Den nye Hilti CFS-D kabeldisc til brandsikring passer til kabelbundter (diameter på op til 25 mm) i runde og irregulære huller i kombination med en række forskellige vægtyper, kabler og trækrør.

Brandsikring bliver aldrig som før i tiden!

  • Enkelt: Uden fugemasse eller bagstop

    Brugsklar overflademonteret produkt med manchetlignende udformning. Løsningen med ét samlet produkt, og deraf følgende besparelser på arbejdstid, gør den meget omkostningseffektiv.

    Se mere

    Hurtigt: Monteres på 10 sekunder eller derunder

    Kræver hverken værktøj, fugemasse eller specialistviden. Træk af, sæt på, færdigt arbejde!

    Se mere

    Alsidig: Bred vifte af anvendelsesområder

    Velegnet til mange forskellige vægtyper, inklusive gips, beton og mursten samt forskellige typer kabler, trækrør og metalrør.

    Se mere

Del