Infästningar på stål

VIND TID VED MONTAGE PÅ STÅL

Innovative metoder fra Hilti til montage på stål

Hilti tilbyder en række løsninger til forskellige korrosive miljøer, der helt fjerner eller reducerer ulemperne ved de traditionelle metoder. Afhængigt af det korrosive miljø og type samt tykkelse af grundmaterialet kan Hilti tilbyde tre forskellige montageløsninger. Løsningerne øger korrosionsbestandigheden af konstruktionsstålet og fastgørelsen af de ikke-bærende konstruktionsdele.

Fra traditionelle metoder til montage på stål

Forberedelse af den beskyttede ståloverflade med vinkelsliber

1) Svejsning

  • Tidskrævende klargøring af ståloverfladen, f.eks. med en vinkelsliber som giver mange gnister og udgør en fare.
Boring gennem stål

2) Gennemgående bolte

  • Boreprocessen kan være tidskrævende afhængigt af stålets tykkelse og hårdhed. 
  •  De ståldele, der fritlægges ved boring, skal overfladebehandles korrekt for at undgå rust.
Montering af klemme og skinne kræver adgang til begge sider af stålkonstruktionen.

3) Klemmer

  • Begrænsninger for komponenternes fastgørelsesretning, fordi klemmer skal placeres i en speciel retning i forhold til stålkonstruktionen.
  • Meget høje materialeomkostninger, navnlig til rustbestandige klemmer i varmgalvaniseret eller rustfrit stål.
Fastgørelse på stål
1 / 3
Montage af riste på stål

Fastgørelse på stål
2 / 3
Universalmontering på stål

Fastgørelse på stål
3 / 3
Elektriske forbindelser

Hvorfor skifte til ny teknologi?

Forberedelse af ståloverfladen med vinkelsliber
1 / 7
Overflødiggør klargøring af grundmaterialet og korrektioner

I modsætning til svejsning og boltning kræver montageløsningerne fra Hilti ikke klargøring eller reparation af grundmaterialet, når montagearbejdet er foretaget. Montagearbejdet kan generelt gennemføres hurtigere med effektiv korrosionsbeskyttelse.

Svejsning af skinne til stålkonstruktion
2 / 7
Kræver ikke uddannet svejser

Hilti fastgørelse med stump spids på stål kan foretages af alle trænede montører og kræver ikke certificeret svejser. Entreprenøren kan derfor benytte svejserne til andre kritiske opgaver, der ikke kan foretages på andre måder.

Fastgørelse med klemmer kræver adgang til stålkonstruktionen fra begge sider.
3 / 7
Kræver kun adgang til stålkonstruktionen fra én side.

I modsætning til boltning eller fastgørelse med klemmer kræver montageløsningerne fra Hilti ikke adgang til stålkonstruktionen fra begge sider. Det øger sikkerheden for montøren, da fingrene ikke skal ind på smalle steder.

Montage med Hilti krudtdrevet sømpistol
4 / 7
Uafhængigt af vejrforhold og ingen krav om ekstern strømkilde

Hilti fastgørelser med skarp spids er til krudtdrevne sømpistoler og kan dermed anvendes under alle vejrforhold. Batteridrevne boremaskiner til løsninger med stump spids er designet til krævende forhold og kan anvendes under stort set alle vejrforhold. Derudover anvender batteriværktøjerne 22V Li-ion batterier og kræver dermed ikke tilslutning til strømnettet.

Logoer for de branchegodkendelser, som Hilti er blevet tildelt for montage på stål.
5 / 7
Testet og godkendt

Hilti leverer omfattende tekniske data for forskellige typer og tykkelser af basisstål. Oplysningerne er godkendt af International Codes Council’s Evaluation Service (ICC-ES) ledsaget af branchegodkendelser, blandt andre fra American Bureau of Shipping (ABS). Derudover er Hiltis teknologi til skruemontage med stump spids testet og godkendt til brug med aluminium som grundmateriale.

Montage kontroleres for korrekt forankring med kontrolmåler.
6 / 7
Nemt at kontrollere montagekvalitet

Montage udført med Hiltis teknologi til skarp og stump spids er nem at kontrollere efter udførelse af montagearbejdet ved visuel inspektion eller med kontrolmåler.

Tværsnittet viser, at montage med stump spids ikke perforerer stålet.
7 / 7
Ingen perforering eller beskadigelse af stålets bagside.

Med Hiltis montageteknologi med stump spids foretages montagen uden at beskadige stålets korrosionsbeskyttende overflade, og dermed er metoden ideel til miljøer med høj korrosivitet.

VC 5

NYHEDER FRA HILTI

Vi investerer løbende i forskning og udvikling for at hjælpe jer til at udføre arbejdsopgaverne hurtigere, nemmere og med højere produktivitet. Læs mere om vores nyeste produkter og servicetilbud.

Læs mere
EN INTELLIGENT LØSNING!

EN INTELLIGENT LØSNING!

Ved hjælp af den indbyggede Bluetooth teknologi og Hilti Connect App kan du følge antallet af befæstelser, se instruktionsvideoer og arrangere service eller en reparation af værktøjet, direkte hvor du arbejder.

Læs mere

Del