Hilti PD-CS laser range meter with integrated camera module

En smartere målemetode

Hilti PD-CS afstandsmåler med integreret kamera registrerer og gemmer nøjagtige målinger direkte på digitale fotos

Alle i byggebranchen oplever et stigende pres for dokumentation og for at levere til tiden. Nu kan du erstatte en langsommelig proces med papir og blyant med en digital og brugervenlig afstandsmåler.

SPAR TID OG PENGE

Bluetooth, USB and Wi-Fi

Digitaliseret workflow

PD-CS afstandsmåleren benytter et Android-baseret styresystem og er designet til at hjælpe dig med at håndtere den daglige strøm af dokumentation på arbejdsstedet. Nu kan du enkelt måle, dokumentere og dele data fra arbejdsstedet med dit bagland ved hjælp af én enkelt enhed.

Hilti PD-CS  laser range meter with integrated camera module

Ram plet hver gang

Det indbyggede kameras målsøgningsfunktion gør det nemt at lokalisere målet, uanset om du er inde eller ude, ved alle lysforhold og sågar over større afstande. Takket være det nye vidvinkelkamera til fotodokumentation er det nemmere end nogensinde at supplere dine målinger med fotos og videoer.

Hilti PD-CS laser range meter with integrated camera module

Skabt til at måle

Letforståelig grafik sikrer en trinvis tilgang, som gør brugerne i stand til at måle og dokumentere på forskellige måder. Ved at tage et foto af en væg eller en facade med den nye funktion “Mål på billede” kan enhver afstand og ethvert areal på fotoet estimeres og dokumenteres på en gang ved hjælp af en enkel drag-and-drop-funktion. Funktionen "Tegn i billede" gør det muligt at dokumentere præcise målinger på vidvinkelfotos fra arbejdsstedet.

 

Tag et billede og mål op. Dokumenter. Del informationen.

Hilti PD-CS afstandsmåler med målsøgningsfunktion i kameraet
1 / 3
Tag et billede og mål op

Kameraets målsøgning gør det nemt at lokalisere målet. Intuitiv brugervejledning og geometriske beregninger sparer tid. Touchscreenen af Gorilla®-glas gør PD-CS ekstremt robust og nem at betjene, selv når man bærer handsker.

Hilti PD-CS afstandsmåler med enkel dokumentationsfunktion
2 / 3
Dokumenter

Peg, tryk og markér målene direkte på fotoet. Dokumenter målinger på et øjeblik for at forenkle din rapportering, planlægning af materialebestillinger og samarbejde med partnere. Gem projektdata i en samlet PDF- eller CVS-rapport, eller eksporter fotos som jpeg-filer.

Hilti PD-CS afstandsmåler med wi-fi, bluetooth og usb-forbindelse
3 / 3
Del informationen

Del og overfør data nemt via Wi-Fi (til skyen), Bluetooth eller USB.

PR 3-HVSG Green Beam Rotating laser

Bygget til at holde. Nem at bruge.

Hilti PR 3-HVSG til nivellering af sænkede lofter, placering af aluskinner til gipsvægge og montering af rør og kabelbakker.

Mere information
New Rotating lasers for exterior applications

ET HOVED OVER KONKURRENTERNE

PR 2-HS A12 og PR 30-HVS A12 rotationslasere med ekstra hovedbeskyttelse

Mere information

Del