Hårdt ydre. Smart indre.
Kabinettet på PR 2-HS A12 og PR 30-HVS A12 er støbt af et patenteret mineralsk materiale, som sørger for, at de følsomme målekomponenter ikke tager skade. Et indvendigt stødabsorberende system sikrer en betydelig mindskning af vibrationer. Værktøjet leverer den utrolige nøjagtighed og de suveræne målinger, som du forventer af Hiltis produkter.
PRA 20 lasermodtageren er vand-, smuds- og støvtæt og kan holde til fald på op til 2 meter. Det er et værktøj, der kan holde til det meste. Takket være den forbedrede beskyttelse kan det klare et fald fra stativ på halvanden meter og et frit fald på en meter på alle sider, selv på beton.