RC 4/36-DAB Radio-Charger

MERE MUSIK. MINDRE LEDNING

RC 4/36-DAB-radio

Er du en Hilti rockstjerne?

Er du en Hilti-rockstjerne? Hilti-radioen er det sidste nye hit fra Hilti, som gør dit batteridrevne værktøjssæt komplet.

Den har tilslutning via Bluetooth, AUX, NFC og USB plus en indbygget DAB-radio. Du skal bare vælge dine favoritnumre – så holder Hiltis radio både dig og dit værktøj oppe i omdrejninger!

Rock igennem, uanset hvor du er.

Hvis der ikke er en stikkontakt i nærheden, kan Hiltis radio klare sig med strøm fra et hvilket som helst af Hiltis Li-ion-batterier fra 14 V til 36 V.

Lad op, mens du nyder musikken.

Sæt Hiltis radio til en stikkontakt – så oplader den alle dine Hilti Li-ion-batterier fra 12 V til 36V.

 

MERE MUSIK. MINDRE LEDNING

TEKNISK INFORMATION

Funktioner
 
  • Tilslutningsmuligheder til Bluetooth®, 3,5 mm aux. input og 5.0V / 2.1A USB-oplader
  • Opladning med alle Hilti Li-ion batteri størrelser og spændinger (12-36V)
  • Bluetooth® parring med NFC
  • Modtager AM, FM og DAB stationer

Egenskaber

  • Kan køre på enhver 14.4-36V Hilti Li-ion batteri eller kan sættes i en stikkontakt
  • Kan oplade alle Hilti Li-ion batteri størrelser og spændinger (12-36V)
  • 2 x 20 W kraftige to-vejs højttalere som giver fremragende lyd
  • Bluetooth® parring med NFC til nem afspilning af musik fra alle relevante enheder
  • Metalgitter med præget Hilti logo beskytter højttalerne

Del