REVOLUTIONERENDE

Hilti Hit-RE 500 V3-injektionssystem

Hilti Hit-RE 500 V3 injection system

Den nye HIT-RE 500 V3 – en vinder, der bliver en legende!

For 15 år siden satte Hilti helt nye standarder for designere og entreprenører, da de lancerede HIT-RE 500 – et af de første injicerbare epoxymørtelprodukter til eftermonteret armering og forankring. Eftersom vores kunder havde brug for den samme høje ydeevne og maksimale pålidelighed til revnet beton og seismiske anvendelsesområder, lancerede Hilti HIT-RE 500-SD til forankring under disse forhold.

Den nye HIT-RE 500 V3 leverer den ultimative ydeevne og sikkerhed og gør monteringsarbejdet nemmere og hurtigere end nogensinde. En vinder, der bliver en legende!

Del