SD 5000-A22 02 batteri-gipsskruemaskine
Nyt produktProdukt #r10495308
SD 5000-A22 batteri-gipsskruemaskine med 5000 omdr./min. til opsætning af gips, træplader og udvendige beklædningsplader
- Værktøjsvægt: 1.02 kg
- Maks. moment: 7 Nm
- Nominel spænding: 21.6 V
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Kulfri motor - stort set vedligeholdelsesfri for at minimere driftsstop
- Opgraderet ergonomi – 256 gram lettere end første generation af SD 5000-A22 og med et afbalanceret design, der ligger godt i hånden
- Skabt til at give præcis kontrol – nydesignet kontakt og elektronisk bremse hjælper med at balancere hurtigere fremdrift og ensartede resultater på arbejdsopgaverne
- Tydeligt LED-lys giver direkte belysning af arbejdsfladen
Arbejdsopgaver
- Montering af gipsplader på metalskinner eller trælægter til vægge og lofter
- Montering af træplader på metalskinner eller trælægter til vægge og lofter
- Montering af specialplader (f.eks. Fermacell, Habito, Knauf Diamond) på metalskinner eller trælægter på vægge og lofter
- Fastgørelse af stålreglar til top-/bundskinne
- Montering af udvendige beklædningsplader på metalskinner eller trælægter på vægge og lofter