ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Fremragende forhold mellem ydelse og størrelse
  • Hiltis eksklusive aktive momentstyring giver yderligere beskyttelse mod overrotation af værktøjet, når bits sætter sig fast
  • Gearkasse i ren metal, bumpere i gummi og glasfiberforstærket hus sikrer maksimal robusthed
  • Motor uden kontaktkul giver højt moment og monteringshastighed, samtidig med effektivt batteriforbrug
  • Dobbelte LED-arbejdslygter i bunden af værktøjet oplyser arbejdsområdet med minimale skygger
Arbejdsopgaver
  • Slagboring til diametre op til 1/2" i mursten, tegl og gasbeton
  • Slagboring i diametre op til 14 mm i mursten, murværk, kalksten og gasbeton
  • Boring i træ med sneglebor og fladbor op til 32 mm i diameter
  • Boring af udskæringer og huller med hulsavsbor med diameter op til 5"
  • Boring af udskæringer og huller med hulsavsbor med diameter op til 125 mm

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice
Fleet Management
Fleet Management

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Mere information om Hilti Fleet Management

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support