TE 50-AVR borehammer
Nyt produktProdukt #r4902202
Vores med kompakte SDS Max (TE-Y) borehammer til let komfort og kontrol under boring eller mejsling i beton, sten og murværk
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 6.1 kg
- Enkelslagenergi: 6 J
- Nominel strømstyrke: 5.8 A
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Ekstremt let og alsidig SDS Max (TE-Y) kombihammer
- Lavt anpresningstryk gør den meget behagelig at arbejde med
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet mindre trættende at bruge og hjælper med at øge den daglige produktivitet
- Valgfrit DRS-Y støvsugermodul opsamler 95 % af støvet
- Aftageligt netkabel for hurtig og nem udskiftning af beskadigede/ødelagte netkabler på arbejdspladsen
Arbejdsopgaver
- Hammerboring i beton, murværk og natursten (mulig diameter fra 12 til 55 mm, anbefalet diameter fra 16 til 32 mm)
- Lette til mellemsvære mejslingsopgaver i murværk og beton
- Boregennemføringer hovedsageligt i murværk med hammerborekroner (mulig diameter fra 45 til 150 mm, anbefalet diameter op til 82 mm)
- Slagboring i beton, murværk og natursten (mulig diameter fra 1/2" – 2", anbefalet diameterområde 5/8" – 1 1/4")
- Boringsgennemføringer hovedsageligt i murværk med hammerborekroner (mulig diameter fra 1 3/4" – 5 15/16", anbefalet diameterområde op til 3 1/4")
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.