NYHEDER FRA HILTI

Se vores nyeste produkter og services

NURON BATTERIPLATFORM

B 3600 Power station

BATTERIER OG OPLADERE TIL BATTERIVÆRKTØJ

Transportabel strømforsyning

Transportabel og effektiv strømforsyning til brug med kraftfuld elværktøj

Køb nu

SC 6WP-22 Batteridrevet dyksav

BATTERI RUNDSAVE

Præcis og effektiv

Til lange og præcise snit, med ekstra behov for at skære i en bestemt dybde. Skæring i træ i op til 53 mm│2-1/8” dybde med føringsskinne.

Køb nu

TE 50-22 batteridrevet borehammer

BATTERIBOREHAMRE SDS-MAX

Kraftfuld med høj ydeevne

Effektiv batteridrevet borehammer med lavere vægt og mindre vibration ved boring og mejsling i beton.

Køb nu

SBT 6-22 batteridrevet bore-/skruemaskine

Robust og effektiv

Værktøj til forboring af nøjagtige huller og montering af S-BT gevindbolte.

Køb nu

STR 4-22 Batteridrevet gevindstangsklipper

Kompakt og Alsidig

Batteridrevet og kompakt gevindstangsklipper til skæring af gevindstænger med en diameter op til 10 mm.

Køb nu

SID 8-22 7/16“ batteridrevet Slagskruemaskine

Batteri-slagskruemaskiner

Kraftfuld med høj ydeevne

Batteridrevet slagskruemaskine til boring og fastgørelse af store diametre.

Se produkter

SIW 6AT-22 batteridrevet slagnøgle

Robust og alsidig

Slagnøgle med robust 1/2" friktionsringsambolt til hurtigere og sikrere forankring og boltning

Kommer snart

Hvorfor købe Nuron?

  • 80 værktøjer på én og samlet batteriplatform
  • Mere arbejde pr. opladning
  • Indbygget status på batteriets ydeevne
  • Nye og bedre sikkerhedsfunktioner

FORBRUGSVARER

Træskruer

SKRUER

Stort sortiment og høj bæreevne

Træskruer med fuldt og delvist gevind med høj bæreevne til en nem fastgørelse.

Se mere

HIT-HY 200-A V3 Klæbemørtel

KEMISKE ANKRE

Høj ydeevne og ETA godkendt

Ultimate Performance klæbemørtel med ETA til eftermontering af armeringsjern og fastgørelse af stål på beton.

Køb nu

SPX Universal diamantklinge

DIAMANTSKIVER

SPX Universal diamantklinge

Ultimativ diamantklinge med Equidist-teknologi til vådskæring i høj hastighed i ikke- og let armeret beton, murværk og natursten.

Se produkt

HAS Meter Gevindstang

HAS Meter Gevindstang

Ankerstænger og gevindstænger

Gevindstang til klæbemørtler til beton og murværk

Se produkter

HAS Skåret gevindstang

HAS Skåret gevindstang

Ankerstænger og gevindstænger

Skåret gevindstang til injicerbare klæbemørtler i beton og murværk.

Se produkter

SPX Turbo A diamantslibekop

DIAMANTSLIBESKIVER

Effektiv og med lang levetid

Ultimate diamantslibekop til meget effektiv og ridsefri slibning af beton, puds og natursten.

Se produkt

Del